|
For more information: Vishay TSOP85..系列 SMD IR 接收器模块 采用小型俯视或侧视封装,具有业界最高的敏感度/尺寸比远距离器件提供了 2.7V~5.5V 的宽泛电源电压范围 以及从 30kHz 直至 56kHz 的七个标准载频
宾夕法尼亚、MALVERN — 2007 年 10 月 26 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出具有业界最高敏感度/尺寸比的新系列表面贴装红外接收器模块。 新型 TSOP85..系列器件可在红外遥控、数据传输及光障应用中实现远距离操作,主要用于需要超薄、超小型元件的便携式系统。典型的终端产品包括小型手持式设备,例如笔记本电脑、数码相机与视频设备、音乐与视频播放器及导航设备。 在光模块中,缩小封装尺寸将减小透镜大小,从而可降低敏感度以及缩短作用距离。但 TSOP85..系列器件通过添加另一个透镜及光敏二极管抵消了这种影响。此外,与仅使用一个透镜相比,两透镜排列还可实现更宽的接收角度。 该TSOP85..接收器模块在俯视或侧视表面贴装封装中结合了两个光检测器和一个前置放大器。这些器件具有较小的占位面积,在俯视封装中厚度为 3.3mm,在侧视封装中厚度仅为 2.74mm,这使它们非常适用于空间节约为主要考虑因素的应用。 除具有规定的 2.7V~5.5V 宽泛电源电压范围外,TSOP85..系列还包含能够以短脉冲(≥ 6 个周期/脉冲)传输代码及高达 4000 bit/s 的数据速率运行的版本,以及展示了极高环境噪声时的抗扰性版本。 该系列中的所有器件具有 30kHz 至 56kHz 的七种标准载频,并且包含内部自动增益控制 (AGC) 电路,从而提供了对光噪声及其他环境干扰的更高抗扰性。 目前,TSOP85..红外接收器模块的样品及量产批量已可提供,大宗订单的供货周期为 6 周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.
|