![]() |
|
||||||
|
|
|
Für weitere Informationen:
Medienkontakt: eMail bob.decker@wallstcom.com Vertriebskontakt: http://www.vishay.com/leds/sales Vishay präsentiert eine neue Little-Star®-Familie von gelben, bernsteinfarbenen, warmweißen und weißen 1-W LEDs im SMD-LeistungsgehäuseExtrem helle LEDs bieten niedrigen Wärmewiderstand von nur 18 K/W bzw. 20 K/W, hohe Lichtstärke von 7150 mcd bis 28500 mcd und hohen Lichtstrom von 21000 mlm bis 97000 mlmMalvern, Pennsylvania (USA) – 7. November 2007. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine neue Familie gelber, bernsteinfarbener, warmweißer und weißer 1-W Leistungs-LEDs in SMD-Technologie. Die LED-Serien Little Star®VLMK71..,VLMY71..,VLMW71..undVLMW711..bieten einen niedrigen Wärmewiderstand und eine hohe Lichtstärke und eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen. Die neue Little-Star-LEDs von Vishay haben ein SMD-Leistungsgehäuse mit einer Grundfläche von nur 6,0 mm x 6,0 mm und einer extrem geringen Höhe von nur 1,5 mm; sie zählen zu den robustesten und wirkungsgradstärksten LEDs am Markt. Die LEDs sind für die Ansteuerung durch eine Hochstromquelle vorgesehen und zeichnen sich durch extrem hohe Helligkeit und einen hohen Lichtstrom aus. Die bernsteinfarbenen und gelben LEDs sind jeweils in zwei Versionen mit unterschiedlichen Lichtströmen erhältlich. Die weiße Little-Star-LED ist in der weißen VersionVLMW711..und in der warmweißen VersionVLMW71..erhältlich; für jede dieser Versionen stehen drei Lichtstrom-Optionen zur Auswahl. Die neuen LEDs wurden optimiert für Beleuchtung und Hintergrundbeleuchtung in Automobilen und sonstigen Verkehrsmitteln, Consumer-Produkten und Anwendungen allgemeiner Art. Typische Endprodukte sind mobile Handgeräte wie Handys und PDAs; Verkehrsampeln; Werbetafeln; Haushaltgeräte wie Öfen und Mikrowellenherde; und Automobil-Außenlichter wie Blinker oder Bremslicht. Die weißen LEDs eignen sich außerdem ideal als Glühlampenersatz für allgemeine Beleuchtungszwecke. Alle Bauteile der neuen Familie haben einen Leuchtwinkel (bezogen auf 50% Leuchtstärkeabfall) von 60º und einen Betrachtungswinkel von 120º ; sie sind mit IR-Reflow-Lötprozessen kompatibel. Die LEDs sind AEC-Q101-qualifiziert und erfüllen damit die Anforderungen der Automobilindustrie; sie genügen außerdem den Anforderungen von RoHS 2002/95/EC und WEEE 2002/96/EC. Die Bauteile sind gemäß JEDEC-Moisture-Sensitivity-Level-2-Standards vorbereitet; das Little-Star-Gehäuse ist bleifrei und RoHS-konform. Die wichtigsten Spezifikationen
Muster der 1-W-Leistungs-LEDs in SMD-Technologie sind ab sofort-verfügbar. Produktionsstückzahlen sind ab Oktober 2007 2007 lieferbar; die Lieferzeit für größere beträgt sechs Wochen. Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, Gleichrichter, Transistoren, optoelektronische Bauteile, ausgewählte IC-Typen) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Kondensatoren, Induktivitäten, Sensoren und Wandler). Diese Bauelemente werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Konsumgüterelektronik, Kommunikationstechnik, Wehr-, Luft-/Raumfahrttechnik und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Das sind die Gründe dafür, dass Vishay heute eines der weltweit führenden Unternehmen der Bauelementebranche ist. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com. ###
| ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||