VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2007 Releases:ビシェイ社、新リトルスター・ファミリーを発表
詳細をご希望の方は:
メディア連絡先: e-mail bob.decker@wallstcom.com
営業部連絡先: http://www.vishay.com/leds/sales
 

ビシェイ社、SMDパワーパッケージによる 黄、アンバー、白(暖色)、白色の1W新リトルスターLEDを発表

高光度(7150~28500 mcd)、高光束(21000~97000 mlm)、低熱抵抗(18 K/W、20 K/W)の高輝度デバイス

ペンシルバニア州マルバーン市、2007年11月 7日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、黄色、アンバー、白(暖色)、白色の新LEDシリーズを1WパワーSMDパッケージで発売した。このリトルスター・シリーズ®( VLMK71..VLMY71..VLMW71..VLMW711.. ) は高光度と低い熱抵抗が特長で、様々な用途に利用できる。

SMDパワーパッケージで取付け面積が6.0 x 6.0 mm、厚さが1.5 mmと超薄型の新リトルスターLEDは市販品の中でも最高レベルの発光効率を誇る高信頼性デバイス。このシリーズは大電流によるドライブを前提とした設計で、極めて高い輝度と光束が得られる。

アンバーと黄色のLEDはそれぞれ2種類の光束レベルを選択でき、また白色(VLMW711..)と暖色の白(VLMW71..)の各タイプはそれぞれ3種類の光束レベルを選択可能。

新タイプのLEDは自動車や輸送機器、民生機器、その他汎用のバックライトや照明に最適で、対象となる主な製品としては携帯電話やPDAなどの携帯電子機器、信号灯、広告用ディスプレイ、オーブンや電子レンジなどの家電製品、自動車の方向指示/ブレーキランプなどがある。さらに、白色LEDは白熱灯の置き換えとして一般の照明用に理想的なデバイスとなる。

この新シリーズのLEDはすべて輝度の半値角が60ºで視野角が120ºとなっており、またIRリフローはんだプロセスに対応している。各LEDは自動車用部品としてAEC-Q101の認定済で、RoHS 2002/95/ECおよびWEEE 2002/96/ECにも適合している。JEDEC感湿レベル2標準による処理が行われたリトルスターのパッケージは鉛フリーで、RoHSに適合する。

デバイスの仕様表

LEDシリーズ VLMK71.. VLMY71.. VLMW71.. VLMW711..
アンバー 白(暖色)
技術 AllnGaP AllnGaP InGaN InGaN
光度の範囲 7150 mcd ~11250 mcd 9000 mcd ~14000 mcd 9000 mcd ~ 18000 mcd 14000mcd ~ 28500 mcd
光束 21000 mlm ~ 33000 mlm 28000 mlm ~ 45000 mlm 24000 mlm ~ 52000 mlm 39000 mlm ~ 97000 mlm
サージ電流 500 mA 500 mA 1000 mA 1000 mA
消費電力 1.2 W 1.2 W 1.4 W 1.4 W
順方向電流 400 mA 400 mA 350 mA 350 mA
順方向電圧(最大) 2.8 V 2.8 V 4.0 V 4.0 V
熱抵抗 20 K/W 20 K/W 18 K/W 18 K/W
ジャンクション温度 +125 °C +125 °C +120 °C +120 °C

1WタイプSMDパワー LEDのサンプルは即納が可能。製品の出荷は2007年10月に開始される予定で、また大量注文時のリードタイムは6週間となっている。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。

###

 
SMD LED
 

紹介された製品:

 

このリリースを読む:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account