![]() |
|
||||||
|
|
비쉐이, 1W LED New Little Star® 제품군 출시: SMD 파워 패키지 탑재, 노랑색, 호박색, 온백색 및 백색으로 제공고휘도 디바이스로, 18K/W 및 20K/W의 낮은 열저항, 7150mcd ~ 28500mcd 범위의 고광도 및 21000mlm ~ 97000mlm 범위의 높은 광속 제공2007년 11월 7일 펜실베니아 맬번 - 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)는 노랑색, 호박색, 온백색 및 백색의 새로운 1W 파워 SMD LED 제품군을 출시했다. Little Star®VLMK71.., VLMY71.., VLMW71.. 및VLMW711..시리즈는 다양한 애플리케이션을 위해 낮은 열저항 및 높은 광도를 제공한다. 비쉐이의 새로운 Little Star LED는 6.0mm x 6.0mm의 컴팩트한 풋프린트 및 1.5mm의 매우 낮은 프로파일의 SMD 파워 패키지를 특징으로 하며, 현재 출시되어 있는 제품 중 가장 강력한 내성 및 최고의 발광 효율을 제공한다. 이 디바이스는 고전류 드라이브 용으로 설계되었으며, 매우 높은 휘도 및 높은 플럭스(flux) 출력을 제공한다 호박색 및 노랑색 LED는 각각 두 개의 광속 옵션을 제공하고 백색의 Little Star는 각각 세 개의 광속 옵션이 가능한 백색의VLMW711..및 온백색의 VLMW71..버전으로 출시됐다. 이 새로운 LED 제품군은 자동차, 운송 기기, 소비 가전 및 일반적인 애플리케이션에서 백라이팅 및 일루미네이션(illumination)을 최적화했다. 일반적인 최종 생산품으로는 휴대 전화 및 PDA같은 휴대 모바일 디바이스, 교통 신호등, 광고 전광판, 오븐 및 전자레인지 같은 가전 기기, 그리고 방향 지시등 및 브레이크등과 같은 자동차 외부 조명이 있다. 또, LED는 백열등을 대체, 일반적인 조명에 사용될 수 있다. 이 새로운 제품군의 모든 디바이스는 60°의 반치각(half-intensity angle) 및 120°의 시야각을 제공하며, IR 리플로우 솔더(reflow solder) 공정에 호환 가능하다. 이 LED 제품군은 자동차용 AEC-Q101 규격 및 RoHS 2002/95/EC/WEEE 2002/96/EC 지침을 준수한다. JEDEC 습도 민감도 레벨 2 표준에 따라 Little Star 패키지는 무연으로 제공되며, RoHS 규격을 준수한다. 제품 특징
1W 파워SMD LED의 샘플은 바로 구입할 수 있다. 양산용 제품은 10월부터 구입 가능하며, 대량 주문 시 납기까지 6주 정도가 소요된다. 포춘지 선정 1000대 기업에 속하며, 나스닥 시장에서 VSH로 거래되고 있는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, 정류기, 트랜지스터, 광전자, 선택형 IC) 및 수동 전자 부품(레지스터, 커패시터, 인덕터, 센서, 트랜스듀서) 전문 개발업체이다. 이들 부품은 실질적으로 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 텔레콤, 군사, 항공 및 의료 분야에서 모든 전자 디바이스 및 기기에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 회사에 관한 자세한 정보는 웹사이트를 참조하시기 바랍니다. www.vishay.com ###
| ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||