![]() |
|
||||||
|
|
Vishay 推出采用 SMD 功率封装的新型 Little Star® 系列 黄色、淡黄色、暖白色及白色 1W LED高亮度器件提供了 18K/W 及 20K/W 的低热阻、7150mcd~28500mcd 的高光强度,以及 21000mlm~97000mlm 的高光通量宾夕法尼亚、MALVERN — 2007 年 11 月 7 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出新系列黄色、淡黄色、暖白色及白色 1W 功率 SMD LED。Little Star® VLMK71.., VLMY71.., VLMW71.. 及VLMW711..系列为众多应用提供了低热阻及高光强度。 Vishay 新型 Little Star LED 采用具有 6.0mm×6.0mm 较小占位面积及 1.5mm 超薄厚度的 SMD 功率封装,这些器件是市场上最坚固耐用、光效率最高的产品。这些器件用于高电流驱动,可提供极高的亮度以及高光通量输出。 淡黄色及黄色 LED 均提供了两种光通量选择。白色 Little Star 具有白色 VLMW711..及暖白色 VLMW71..版本,每个均具有三种光通量选择。 这些新型 LED 专门针对汽车与运输、消费类及普通应用中的背光及照明而进行了优化。典型的终端产品包括手持式移动终端,例如手机及 PDA;交通灯;广告显示屏;家电,例如烤箱及微波炉;外部汽车照明装置,例如转向灯及刹车灯。此外,白色 LED 还是替代白炽灯用于普通照明的理想选择。 该新型系列中的所有器件均提供了 60°的半强度角及 120°的视角,并且可与 IR 回流焊工艺兼容。这些 LED 通过了 AEC-Q101 汽车标准认证,并且符合 RoHS 2002/95/EC 及 WEEE 2002/96/EC。根据 JEDEC 潮湿敏感度等级 2 标准预处理的 Little Star 封装无铅 (Pb),且符合 RoHS。 器件规格表
目前,这些 1W 功率 SMD LED 的样品已可提供。量产批量将于 2007 年 10 月提供,大宗订单的供货周期为 6 周。 Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电子产品及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问 Internet 网站 http://www.vishay.com。 ###
| ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||