Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

비쉐이, 1W LED New Little Star® 제품군 출시: SMD 파워 패키지 탑재, 노랑색, 호박색, 온백색 및 백색으로 제공

고휘도 디바이스로, 18K/W 및 20K/W의 낮은 열저항, 7150mcd ~ 28500mcd 범위의 고광도 및 21000mlm ~ 97000mlm 범위의 높은 광속 제공


SMD LED

Products mentioned:

VLMK71
VLMY71
VLMW71
VLMW711
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

2007년 11월 7일 펜실베니아 맬번 - 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)는 노랑색, 호박색, 온백색 및 백색의 새로운 1W 파워 SMD LED 제품군을 출시했다. Little Star®VLMK71.., VLMY71.., VLMW71..VLMW711..시리즈는 다양한 애플리케이션을 위해 낮은 열저항 및 높은 광도를 제공한다.

비쉐이의 새로운 Little Star LED는 6.0mm x 6.0mm의 컴팩트한 풋프린트 및 1.5mm의 매우 낮은 프로파일의 SMD 파워 패키지를 특징으로 하며, 현재 출시되어 있는 제품 중 가장 강력한 내성 및 최고의 발광 효율을 제공한다. 이 디바이스는 고전류 드라이브 용으로 설계되었으며, 매우 높은 휘도 및 높은 플럭스(flux) 출력을 제공한다

호박색 및 노랑색 LED는 각각 두 개의 광속 옵션을 제공하고 백색의 Little Star는 각각 세 개의 광속 옵션이 가능한 백색의VLMW711..및 온백색의 VLMW71..버전으로 출시됐다.

이 새로운 LED 제품군은 자동차, 운송 기기, 소비 가전 및 일반적인 애플리케이션에서 백라이팅 및 일루미네이션(illumination)을 최적화했다. 일반적인 최종 생산품으로는 휴대 전화 및 PDA같은 휴대 모바일 디바이스, 교통 신호등, 광고 전광판, 오븐 및 전자레인지 같은 가전 기기, 그리고 방향 지시등 및 브레이크등과 같은 자동차 외부 조명이 있다. 또, LED는 백열등을 대체, 일반적인 조명에 사용될 수 있다.

이 새로운 제품군의 모든 디바이스는 60°의 반치각(half-intensity angle) 및 120°의 시야각을 제공하며, IR 리플로우 솔더(reflow solder) 공정에 호환 가능하다. 이 LED 제품군은 자동차용 AEC-Q101 규격 및 RoHS 2002/95/EC/WEEE 2002/96/EC 지침을 준수한다. JEDEC 습도 민감도 레벨 2 표준에 따라 Little Star 패키지는 무연으로 제공되며, RoHS 규격을 준수한다.

제품 특징

LED 시리즈 VLMK71.. VLMY71.. VLMW71.. VLMW711..
색상 호박색 노랑색 온백색 백색
기술 AllnGaP AllnGaP InGaN InGaN
광도 7150mcd ~ 11250mcd 9000mcd ~ 14000mcd 9000mcd ~ 18000mcd 14000mcd ~ 28500mcd
광속 21000mlm ~ 33000mlm 28000mlm ~ 45000mlm 24000mlm ~ 52000mlm 39000mlm ~ 97000mlm
서지 전류 500mA 500mA 1000mA 1000mA
소모 전력 1.2W 1.2W 1.4W 1.4W
순방향 전류 400mA 400mA 350mA 350mA
순방향 전압 (최대) 2.8V 2.8V 4.0V 4.0V
열저항 20K/W 20K/W 18K/W 18K/W
접합 온도 +125 °C +125 °C +120 °C +120 °C

1W 파워SMD LED의 샘플은 바로 구입할 수 있다. 양산용 제품은 10월부터 구입 가능하며, 대량 주문 시 납기까지 6주 정도가 소요된다.

포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword