|
For more information: 비쉐이, OR-ing 애플리케이션용TrenchFET® 파워 MOSFET 출시: SO-8 풋프린트로1.5mΩ의 업계 최저 온저항, 정격 20V 드레인-소스 및 게이트-소스 제공
2007년 11월 7일 펜실베니아 맬번 - 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)는 유선 통신 네트워크의 효율을 향상시킬 수 있는 OR-ing 애플리케이션용 파워 MOSFET 3종을 출시했다고 밝혔다. 3가지 패키지 옵션으로 제공되는 이들 제품은 업계 최고의 온저항 성능을 제공한다. 엔터프라이즈 서버 네트워크에서 OR-ing 기능은 메인 서플라이가 시스템에 지속적으로 전력을 공급하는 것에 실패했을 때 리던던트 파워 서플라이를 가동시킨다. MOSFET이 기능 파워 서플라이로부터 모든 부하를 전달하기 때문에 이들 디바이스에서의 전력 손실이 감소되고, 이를 통해 에너지 비용을 대폭 절감할 수 있다. 오늘 출시된 3가지 N채널 MOSFET은 20V의 드레인-소스(drain-to-source) 및 게이트-소스(gate-to-source) 전압이 특징이며, SO-8의 풋프린트로 1.6mΩ 정도의 낮은 온저항을 제공하는 것이 특징이다. 동일한 전압 사양과 패키지 형태로 제공되는 업계 2위의 경쟁사 제품과 비교해 비쉐이 실리코닉스(Vishay Siliconix) 파워 MOSFET은 최대 36% 낮은 온저항을 제공한다. 설계자들은 자신들의 애플리케이션의 특정 회로 및 열 요구사항에 따라 이들 3가지 TrenchFET® Gen II 디바이스 중 맞는 것을 선택해 사용하면 된다. Si4398DY는 표준 SO-8 패키지에서 비슷한 전력을 지니는 어떤 MOSFET보다 36% 낮은 온저항을 제공하고, 10V에서 2.8mΩ의 rDS(on)를 제공한다. 또, Si4398DY는 OR-ing 애플리케이션은 물론, 저전력 싱크로너스 정류, DC/DC, POL(point-of-load) 전력 변환 회로용으로도 사용 가능하다. 저전압 파워 서플라이를 위한 Si4398DY는 SO-8 패키지로는 최고의 rDS(on)를 제공한다. 열 성능 강화 패키지의 파워 MOSFET은 전력이 높아지면 동일한 풋프린트로 더 많은 전류를 전달해 애플리케이션에서 필요한 디바이스의 수를 줄여준다. 이는 여분의 회로를 필요로 하는 AC 또는 DC 스위치모드 파워 서플라이에서 12V 레일 전압 토폴로지로 전력 밀도를 증가시킨다. 열 강화 PowerPAK® SO-8 패키지 형태로 제공되는Si7866ADP는 스틸 에어(still-air) 환경에서 최적의 방열을 위해 비쉐이가 출시한 제품이다. 10V에서 최대 온저항이 2.4mΩ인 Si7866ADP는 낮은 전도 손실과 강력한 열 성능이 특징이다. 표준 SO-8이 제공하는 접합-풋(junction-to-foot) 열 저항이 16°C/W인데 비해 이 제품은 최대 접합-케이스(junction-to-case) 열 저항이 일반적으로 1.5°C/W이다. 이 제품은 OR-ing은 물론, 데스크탑 컴퓨터의 싱크로너스 벅 컨버터 및 저출력 싱크로너스 정류를 겨냥해 고안되었다. 얼마 전 출시된 PolarPAK® 패키지의 SiE808DF는 송풍 냉각을 위해 디바이스의 윗면과 아랫면에 이중 방열 통로가 설치되어 있어 다른 듀얼 사이드 냉각 디바이스보다 20% 낮은 온저항을 제공한다. 이 제품의 rDS(on)은 10V에서 1.5mΩ로 매우 낮다. 현재Si4398DY, Si7866ADP및 SiE808DF의 샘플과 양산용 제품은 즉시 구매 가능하며, 대량 주문 시 납기까지 약 12주에서 14주가 소요된다.
포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조. TrenchFET, PowerPAK 및 PolarPAK는 Siliconix incorporated의 등록상표이다. |