![]() |
|
||||||
|
|
|
Für weitere Informationen:
Medienkontakt: eMail bob.decker@wallstcom.com Vertriebskontakt: http://www.vishay.com/diodes/protection-tvs-esd/sales Vishay präsentiert drei neue Einzelleitung-ESD-Schutzdioden im ultra-kompakten SOD923-Kunststoffgehäuse für platzbeschränkte AnwendungenLeckstrom <0,1 μA, typische Kapazität bis hinab zu 12,5 pF, extrem geringe Bauhöhe von nur 0,4 mmMalvern, Pennsylvania (USA) – 9. November 2007. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert drei neue Einzelleitung-ESD-Schutzdioden im winzigen SOD923-Kunststoffgehäuse für tragbare elektronische Geräte und sonstige platzbeschränkte Anwendungen. Die neuen DiodenVESD03A1C-02Z,VESD05A1C-02ZundVESD12A1C-02Zsind vorgesehen für den ESD-Schutz in platzbeschränkten Anwendungen wie z. B. tragbare elektronische Geräte, beispielsweise tragbare Gaming-Geräte, MP3-Player und Mobiltelefone. Dank ihrer sehr kleinen Grundfläche von nur 0,6 mm x 1,0 mm und ihrer extrem geringen Höhe von nur 0,4 mm können die Dioden in unmittelbarer Nähe des zu schützenden Schnittstellensteckverbinders oder der zu schützenden IC-Anschlüsse montiert werden; dadurch wird ein optimaler ESD-Schutz erzielt. Bei den drei neuen ESD-Schutzdioden handelt es sich um Silizium-Zenerdioden mit Durchbruchspannungen von 3,3 V, 5 V bzw. 12 V. Unterhalb der jeweiligen Durchbruchspannung haben die Dioden einen hohen Widerstand (Leckstrom <1 µA) und eine geringe Kapazität (<85 pF). Positive Spannungsspitzen oberhalb der jeweiligen Durchbruchspannung werden nach Masse "kurzgeschlossen"; die Spannung auf der zu schützenden Leitung wird dadurch auf den Wert der Durchbruchspannung begrenzt. Negative Spannungsspitzen werden auf die sehr niedrige Durchlassspannung der Diode begrenzt. Durch die kurzen Zuleitungen und das kompakte Gehäuse haben die Dioden eine sehr geringe Leitungsinduktivität; dies trägt zu einem wirkungsvollen ESD-Schutz bei. Die Dioden besitzen ein Gehäuse aus nichtmagnetischem Material und bieten ESD-Schutz für Einzelleitungen nach IEC 61000-4-2 (ESD) bis 30 kV (Luftstrecken- und Kontaktentladung). Die Bauteile sind bleifrei und erfüllen die Anforderungen der Standards RoHS 2002/95/EC und WEEE 2002/96/EC. Die neuen Einzelleitung-ESD-SchutzdiodenVESD03A1C-02Z,VESD05A1C-02ZundVESD12A1C-02Zim kompakten SOD923-Gehäuse sind in Muster- und Produktionsstückzahlen ab sofort lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt acht bis zehn Wochen. Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, Gleichrichter, Transistoren, optoelektronische Bauteile, ausgewählte IC-Typen) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Kondensatoren, Induktivitäten, Sensoren und Wandler). Diese Bauelemente werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Konsumgüterelektronik, Kommunikationstechnik, Wehr-, Luft-/Raumfahrttechnik und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Das sind die Gründe dafür, dass Vishay heute eines der weltweit führenden Unternehmen der Bauelementebranche ist. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com. ###
| ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||