![]() |
|
||||||
|
|
|
詳細をご希望の方は:
メディア連絡先: e-mail bob.decker@wallstcom.com 営業部連絡先: http://www.vishay.com/diodes/protection-tvs-esd/sales ビシェイ社、省スペース化に適した超小型プラスチック SOD923パッケージの単回路用ESD保護ダイオード3種を発売最大リーク電流が最小0.1μA、静電容量(Typ.)が最小12.5pF、超薄型0.4mmペンシルバニア州マルバーン市、2007年11月 9日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は、携帯機器や省スペース化に適した単回路用の超小型プラスチックSOD923パッケージESD保護ダイオード3種を発売した。 このESD保護ダイオードVESD03A1C-02Z、VESD05A1C-02Z、VESD12A1C-02Zは携帯ゲーム機、MP3プレーヤ、携帯電話など省スペース化が必要な携帯機器用に最適なデバイスである。 フットプリントが0.6 x 1.0 mmと小さく、高さも0.4 mmと超薄型なためコネクタピンやESDに弱いICピンの直近に配置でき、高いESD保護効果が得られる。 これら3種類のESD保護ダイオードはシリコンツェナーダイオードで、逆電圧はそれぞれ3.3 V、5 V、12 Vとなっている。この動作電圧以下ではリーク電流が最大1 µA、静電容量が最大85 pFと非常に小さく、良好な対地絶縁が得られる。 この逆電圧を超える過渡電圧はクランプされ、GNDに短絡される。負の過渡電圧の場合、ツェナー・ダイオードの順方向電流が流れGNDレベルに近い負電圧でクランプされる。 またダイオードのリードが短くパッケージが小型なためラインインダクタンスも非常に小さく、ESD保護デバイスとして非常に優れている。 また、非磁性体パッケージ材料を使用しておりデータラインに対する過渡電圧保護(ESD)特性は、IEC 61000 4 2の30kV(気中放電および接触放電)の条件に適合するほか、各デバイスは鉛フリーで、RoHS 2002/95/ECおよびWEEE 2002/96/ECに適合している。 小型SOD923パッケージの単回路用保護ダイオードVESD03A1C-02Z、VESD05A1C-02Z、VESD12A1C-02Zのサンプルおよび製品は現在入手可能で、大量注文時の納期は8~10週間。 ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。 ###
| ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||