|
For more information: 비쉐이, 공간 제약형 애플리케이션용 싱글 라인 ESD 방지 다이오드 신제품 3종 출시 : 컴팩트한 플라스틱 SOD923 패키지로 제공0.1μA 이하의 낮은 최대 누설 전류, 최저 12.5pF 의 낮은 일반 커패시턴스, 0.4mm의 매우 낮은 프로파일 특징
2007년 11월 9일 펜실베니아 맬번 - 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)는 휴대용 전자 제품 및 기타 공간 제약형 애플리케이션을 위한 싱글라인 ESD 방지 다이오드 신제품 3개를 출시했다고 밝혔다. 이들 제품은 소형 플라스틱 SOD923 패키지 형태로 제공된다. 새로운VESD03A1C-02Z, VESD05A1C-02Z및VESD12A1C-02Z는 휴대용 게임기, MP3 플레이어 및 휴대전화를 포함한 휴대용 애플리케이션 같은 공간의 제약이 따르는 애플리케이션에서 ESD를 방지할 수 있도록 설계되었다. 0.6mm x 1.0mm의 컴팩트한 풋프린트 및 0.4mm의 초저 로우프로파일을 특징으로 하는 이 디바이스는 ESD 방지를 최적화를 위해 인터페이스 커넥터에 가깝게 또는 ESD 감지 IC 포트 바로 앞에 배치될 수 있다. 이 3가지 새로운 ESD 방지 디바이스는 실리콘 Z다이오드로 만들어졌으며, 3.3V, 5V 및12V의 역방향 활동 범위를 지닌다. 이 활동 범위 안에서는 다이오드는 저 누설 전류(1µA이하) 및 저 커패시턴스(85pF이하)에 의해 특징화 된 그라운드에 높은 절연을 제공한다. 돌파구인 역방향 전압 레벨을 뛰어넘는 모든 과도 전압 신호는 그라운드에 클램핑(clamp)되거나 가까워질 것이다. 네거티브 과도 전압 신호는 Z다이오드를 순방향으로 구동해 과도 전압 역시 클램핑되어 그라운드 레벨 이하로 가까워진다. 이 방지 다이오드는 짧은 리드(lead) 및 소형 패키지 사이즈 때문에 라인 인덕턴스가 매우 낮아서 더욱 효율적인 ESD 방지 디바이스를 제공한다. 비자성(nonmagnetic) 패키지 소재를 특징으로 하는 이들 디바이스는 30kV(공중 및 접촉 방전)에서 IEC 61000 4 2 (ESD) 기준에 따라 하나의 데이터 라인에 대해 과도 전압 보호 기능을 제공한다. 이들 디바이스는 무연이며, RoHS 2002/95/EC/WEEE 2002/96/EC를 준수한다. 컴팩트한 SOD923 패키지로 제공되는 새로운VESD03A1C-02Z, VESD05A1C-02Z및VESD12A1C-02ZESD 싱글 라인 방지 다이오드의 샘플 및 양산용 제품을 지금 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 납기까지 10주 정도가 소요된다.
포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.
|