Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Vishay präsentiert dreifarbige Multi-SMD-LED mit separater Ansteuerungsmöglichkeit für Rot, Grün und Blau im nur 3,2 mm x 2,8 mm großen PLCC-4-Gehäuse

Neue, besonders helle LED VLMRGB343.. bietet Lichtstärken bis zu 285 mcd (Rot), 560 mcd (Grün) und 200 mcd (Blau)


VLMRGB343..

Products mentioned:

VLMRGB343..
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 9. November 2007. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine neue dreifarbige Multi-SMD-LED mit weitem Lichtstärkebereich und unabhängiger Farbsteuerung für die drei Kanäle.

Die dreifarbige Multi-SMD-LEDVLMRGB343..ist eine besonders helle LED, die eine separate Ansteuerung des roten, des grünen und des blauen Chips erlaubt; sie eignet sich dadurch für anspruchsvolle Anwendungen, die einen hohen Wirkungsgrad erfordern. Die LED hat eine schwarze Oberfläche und ist mit allen Video-Standards kompatibel; das kompakte PLCC-4-Gehäuse mit einer Grundfläche von nur 3,2 mm x 2,8 mm und einer Höhe von nur 1,8 mm spart wertvolle Leiterplattenfläche.

Die neue LED wurde optimiert für Beleuchtungs- und Hintergrundbeleuchtungsanwendungen in Automobilen und sonstigen Verkehrsmitteln, Consumer-Produkten und Anwendungen allgemeiner Art. Typische Anwendungsbereiche sind Armaturenbretter und Deckenleuchten; Flugzeug-Innen- und Orientierungsbeleuchtung; Werbetafeln und Anzeigen; Haushaltgeräte, Spielzeug, Spiele und Mobiltelefone; Architektur- und Innenbeleuchtung; Ausstellungsvitrinen- und Schaufensterbeleuchtung, Museen, Ausstellungsräume; und computergestützte Bilderkennung.

Die LEDVLMRGB343..bietet einen Leuchtwinkel (bezogen auf 50% Leuchtstärkeabfall) von 60º und ist mit IR-Reflow-Lötprozessen kompatibel. Das Bauteil ist gemäß JEDEC Moisture Sensitivity Level 2 vorbehandelt und RoHS-konform. Die LED ist AEC-Q101-qualifiziert und erfüllen damit die Anforderungen der Automobilindustrie; sie genügen außerdem den Anforderungen von RoHS 2002/95/EC und WEEE 2002/96/EC.

Die wichtigsten Spezifikationen

Farbe Rot Grün Blau
Technologie AllnGaP InGaN InGaN
Lichtstärkebereich 140 mcd bis 285 mcd 285 mcd bis 560 mcd 100 mcd bis 200 mcd
Schwerpunkt-wellenlänge (typ.) 625 nm 526 nm 470 nm
Durchlassstrom (max.) 30 mA 20 mA 20 mA
Sperrspannung (max.) 12 V 5 V 5 V
Leistungsaufnahme 75 V 85 V 85 V

Muster der dreifarbigen Multi-SMD-LEDVLMRGB343..sind ab sofort verfügbar. Produktionsstückzahlen sind ab September 2007 lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt sechs Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword