VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2007 Releases:Vishay präsentiert dreifarbige Multi-SMD-LED
Für weitere Informationen:
Medienkontakt: eMail bob.decker@wallstcom.com
Vertriebskontakt: http://www.vishay.com/leds/sales
 

Vishay präsentiert dreifarbige Multi-SMD-LED mit separater Ansteuerungsmöglichkeit für Rot, Grün und Blau im nur 3,2 mm x 2,8 mm großen PLCC-4-Gehäuse

Neue, besonders helle LED VLMRGB343.. bietet Lichtstärken bis zu 285 mcd (Rot), 560 mcd (Grün) und 200 mcd (Blau)

Malvern, Pennsylvania (USA) – 9. November 2007. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine neue dreifarbige Multi-SMD-LED mit weitem Lichtstärkebereich und unabhängiger Farbsteuerung für die drei Kanäle.

Die dreifarbige Multi-SMD-LEDVLMRGB343..ist eine besonders helle LED, die eine separate Ansteuerung des roten, des grünen und des blauen Chips erlaubt; sie eignet sich dadurch für anspruchsvolle Anwendungen, die einen hohen Wirkungsgrad erfordern. Die LED hat eine schwarze Oberfläche und ist mit allen Video-Standards kompatibel; das kompakte PLCC-4-Gehäuse mit einer Grundfläche von nur 3,2 mm x 2,8 mm und einer Höhe von nur 1,8 mm spart wertvolle Leiterplattenfläche.

Die neue LED wurde optimiert für Beleuchtungs- und Hintergrundbeleuchtungsanwendungen in Automobilen und sonstigen Verkehrsmitteln, Consumer-Produkten und Anwendungen allgemeiner Art. Typische Anwendungsbereiche sind Armaturenbretter und Deckenleuchten; Flugzeug-Innen- und Orientierungsbeleuchtung; Werbetafeln und Anzeigen; Haushaltgeräte, Spielzeug, Spiele und Mobiltelefone; Architektur- und Innenbeleuchtung; Ausstellungsvitrinen- und Schaufensterbeleuchtung, Museen, Ausstellungsräume; und computergestützte Bilderkennung.

Die LEDVLMRGB343..bietet einen Leuchtwinkel (bezogen auf 50% Leuchtstärkeabfall) von 60º und ist mit IR-Reflow-Lötprozessen kompatibel. Das Bauteil ist gemäß JEDEC Moisture Sensitivity Level 2 vorbehandelt und RoHS-konform. Die LED ist AEC-Q101-qualifiziert und erfüllen damit die Anforderungen der Automobilindustrie; sie genügen außerdem den Anforderungen von RoHS 2002/95/EC und WEEE 2002/96/EC.

Die wichtigsten Spezifikationen

FarbeRotGrünBlau
TechnologieAllnGaPInGaNInGaN
Lichtstärkebereich140 mcd bis 285 mcd285 mcd bis 560 mcd100 mcd bis 200 mcd
Schwerpunkt-wellenlänge (typ.)625 nm526 nm470 nm
Durchlassstrom (max.)30 mA20 mA20 mA
Sperrspannung (max.)12 V5 V5 V
Leistungsaufnahme75 V85 V85 V

Muster der dreifarbigen Multi-SMD-LEDVLMRGB343..sind ab sofort verfügbar. Produktionsstückzahlen sind ab September 2007 lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt sechs Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, Gleichrichter, Transistoren, optoelektronische Bauteile, ausgewählte IC-Typen) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Kondensatoren, Induktivitäten, Sensoren und Wandler). Diese Bauelemente werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Konsumgüterelektronik, Kommunikationstechnik, Wehr-, Luft-/Raumfahrttechnik und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Das sind die Gründe dafür, dass Vishay heute eines der weltweit führenden Unternehmen der Bauelementebranche ist. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

 
VLMRGB343..
 

Erwähnte Produkte:

 

Diese Presse-Info in:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account