![]() |
|
||||||
|
|
ビシェイ社、赤、緑、青のチップを個別に制御可能な PLCC-4パッケージ(3.2mm x 2.8 mm)の3色マルチSMD LEDを発売赤/緑/青がそれぞれ285/560/200 mcdの高輝度VLMRGB343シリーズペンシルバニア州マルバーン市、2007年11月 9日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、広い輝度範囲と独立した色制御を特長とする3色マルチSMD LEDを発売した。 VLMRGB343..シリーズ3色マルチSMD LEDは赤、緑、青のLEDチップを独立に制御可能な高輝度デバイスで、要求の厳しい高効率用途に最適である。表面が黒ですべてのビデオ標準に適合するこのデバイスは、省スペース化に適した取付け面積3.2 x 2.8 mm、高さ1.8 mmのPLCC-4パッケージで供給される。 この新タイプLEDは自動車や輸送機器、民生機器、その他汎用のバックライトや照明に最適で、主な用途としては自動車のインストルメントパネルや室内灯、航空機搭載機器のパネル照明、指示灯やグラフィック表示、家電製品や玩具、ゲーム機、携帯電話、建物や室内の照明、小売店やウィンドウディスプレイ、博物館、ショールーム、マシンビジョンなどがある。 この VLMRGB343..デバイスは輝度の半値角が60°で、またIRリフローはんだプロセスに対応している。またJEDEC感湿レベル2標準による前処理が行われており、RoHSに適合するほか、自動車用部品としてAEC-Q101の認定済で、またRoHS 2002/95/ECおよびWEEE 2002/96/ECにも適合している。 デバイス仕様表
3色マルチSMD LED、VLMRGB343..のサンプルは即納可能。また製品の出荷は2007年9月に開始される予定で、大量注文時の納期は6週間。 ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。 ###
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||