Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

비쉐이, 멀티 SMD 삼색 LED 출시: 빨강색, 녹색 및 파랑색 LED 칩에 대한 개별 제어 가능 컴팩트한 3.2mm x 2.8mm PLCC-4 패키지로 제공

새로운 고휘도 VLMRGB343.., 빨강색은 최대 285mcd, 녹색은 560mcd, 파랑색은 200mcd의 광도 범위 제공


VLMRGB343..

Products mentioned:

VLMRGB343..
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

2007년 11월 9일 펜실베니아 맬번 - 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)는 넓은 광도 범위 및 개별 컬러 제어 기능을 제공하는 새로운 멀티 SMD 삼색 LED를 출시했다.

새로운VLMRGB343.. 멀티 SMD 삼색 LED는 고휘도 디바이스로, 고효율이 요구되는 애플리케이션에서 빨강색, 녹색 그리고 파란색 LED 칩을 개별적으로 제어할 수 있다. 이 디바이스는 검정색 표면이 특징이고, 모든 비디오 표준을 지원하며, 3.2mm x 2.8mm의 컴팩트한 풋프린트 및 1.8mm 로우프로파일의 PLCC-4 패키지로 제공되어 보드 공간을 절약할 수 있다.

새로운 LED는 자동차, 운송 기기, 소비 가전 및 일반적인 애플리케이션의 백라이팅 및 조명에 사용된다. 계기판 및 차내등, 항공기 인테리어 및 주변 조명, 간판 및 그래픽, 가정용 애플리케이션, 장난감, 게임 및 휴대전화, 아키텍처 및 인테리어 조명, 재고/상품 진열 조명, 박물관 및 쇼룸 그리고 컴퓨터 영상기 등에 일반적으로 사용된다.

VLMRGB343..는 60°의 반치각(half-intensity angle)을 제공하며, IR 리플로우 솔더(reflow solder) 공정을 적용할 수 있다. 이 디바이스는 JEDEC 습도 민감도 레벨 2 표준 및 RoHS를 준수하며, 자동차용 AEC-Q101 규격 및 RoHS 2002/95/EC 및 WEEE 2002/96/EC를 준수한다.

제품 특징

빨강색 녹색 파랑색
기술 AllnGaP InGaN InGaN
광도 140mcd ~ 285mcd 285mcd ~ 560mcd 100mcd ~ 200mcd
주파장(표준) 625nm 526nm 470nm
순방향 전류(최대) 30mA 20mA 20mA
역방향 전압(최대) 12V 5V 5V
소비 전력 75V 85V 85V

현재 VLMRGB343..멀티 SMD 삼색 LED의 샘플을 구입할 수 있다. 양산용 제품은 즉시 구입 가능하며, 대량 주문 시 납기까지 6주 정도가 소요된다.

포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword