|
For more information: Vishay 推出可单独控制红色、绿色及蓝色 LED 芯片 且采用 3.2mm×2.8mm 小型 PLCC-4 封装的多 SMD 三色 LED新型高亮度 VLMRGB343..提供了高达 285mcd(红色)、560mcd(绿色) 及 200mcd(蓝色)的光强度
宾夕法尼亚、MALVERN — 2007 年 11 月 9 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)推出具有宽泛光强度范围及独立颜色控制的新型多 SMD 三色 LED。 该VLMRGB343..多 SMD 三色 LED 是一种高亮度器件,可针对苛刻的高效应用单独控制红色、绿色及蓝色 LED 芯片。该器件为黑色表面,可与所有视频标准兼容,其采用占位面积为 3.2mm×2.8mm、厚度仅为 1.8mm 的小型 PLCC-4 封装,可实现板面空间节约。 该新型 LED 专门针对汽车与运输、消费类及普通应用中的背光及照明而进行了优化。典型用途将包括仪器面板照明与礼貌灯;内部导航灯及周边灯;标志牌与指示图;家电、玩具、游戏及手机;建筑及室内照明;用于零售与橱窗展示、博物馆及陈列室的照明;机器视觉系统。 该VLMRGB343..提供了 60°半强度角,并且可与 IR 回流焊工艺兼容。该器件已根据 JEDEC 潮湿敏感度等级 2 标准进行了预处理,符合 RoHS。该 LED 通过了 AEC-Q101 汽车标准认证,并且符合 RoHS 2002/95/EC 及 WEEE 2002/96/EC。 器件规格表
目前,VLMRGB343..多 SMD 三色 LED 的样品已可提供。量产批量将于 2007 年 9 月开始提供,大宗订单的供货周期为 6 周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.
|