![]() |
|
||||||
|
|
Vishay 的新型环形高温电感器可选择垂直及水平安装, 具低至 0.47µH 的业界最低电感值及最低的 DCR高电流器件具有高达 36A 的业界最高额定电流以及高达 50A 的最高饱和电流宾夕法尼亚、MALVERN — 2007 年 11 月 14 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出新型环形高电流高温电感器系列中的首款器件,该器件具有业界最高的额定电流及饱和电流及业界最低的 DCR。 凭借 +200°C 的额定工作温度以及可减少 EMI 的环形设计,新型 TJ5-HT电感器专为汽车、工业及深井钻探产品中的开关电源、EMI/RFI 滤波及输出电抗器而进行了优化。 这种低成本器件为设计人员提供了水平及垂直安装选择,以优化 PCB 布局。凭借可供选择的 11 个标准电感值,该电感器在垂直安装时具有 0.0024Ω~0.29Ω 的最大 DCR 范围,在水平安装时具有 0.003Ω~0.3Ω 的最大 DCR 范围。 该TJ5-HT具有 0.47µH~470µH 的宽泛电感范围,其额定电流范围介于 2.8A~36A,饱和电流范围介于 1.5A~50A。该电感器具有较低的电磁辐射,并且符合 RoHS。根据要求可提供自定义值及自定额定电流的产品。 目前,新型 TJ5-HT电感器的样品及量产批量已可提供。量产供货周期为 10 周。 Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电子产品及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问 Internet 网站 http://www.vishay.com。 ###
| ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||