Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

비쉐이, 수직 및 수평 실장 옵션, 0.47µH의 업계 최저 인덕턴스 및 DCR 제공하는 새로운 토로이달 고온 인덕터 출시

36A의 업계 최고 정격 전류 및 50A의 최고 포화 전류가 특징인 고전류 디바이스


071206inductor

Products mentioned:

TJ5-HT
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

2007년 11월 14일 펜실베니아 맬번 - 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)는 오늘 새로운 토로이달(toroidal, 링모양의), 고전류 및 고온 인덕터 제품군 중 새로운 사이즈의 제품을 출시했다고 발표했다. 이 제품은 업계 최고의 정격 및 포화 전류와 업계 최저의 DCR을 제공한다.

새로운TJ5-HT인덕터는 동작 온도가 +200°C로 높고, 토로이달 설계를 통해 EMI를 감소시켰다. 이 제품은 자동차, 산업 및 딥 웰 드릴링(deep well drilling) 제품에서의 스위칭 파워 서플라이 및 EMI/RFI 필터링을 비롯해 출력 초크(choke)에 최적화되어 있다.

비용이 저렴한 이 디바이스는 설계자들에게 PCB 레이아웃을 최적화 할 수 있는 수직 및 수평 실장 옵션을 제공한다. 11개의 표준 인덕턴스 값을 선택할 수 있는 이 인덕터는 수직 실장 되었을 경우 최대 0.29Ω ~ 0.0024Ω, 수평 실장 되었을 경우 0.3Ω ~ 0.003Ω 범위의 DCR을 특징으로 한다.

이번에 출시된 TJ5-HT는 470µH ~ 0.47µH의 넓은 인덕턴스 범위, 2.8A ~ 36A의 높은 정격 전류 및 1.5A ~ 50A 범위의 포화 전류를 제공한다. 이 인덕터는 마그네틱 방출이 적으며, RoHS를 준수한다. 맞춤형 값 및 정격 전류는 요청에 따라 제공된다.

새로 출시된TJ5-HT인덕터의 샘플 및 양산용 제품은 지금 바로 구매 가능하며, 대량 주문 시 납기까지 약 10주의 시간이 소요된다.

포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.

###
Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword