Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

Vishay 的新型环形高温电感器可选择垂直及水平安装, 具低至 0.47µH 的业界最低电感值及最低的 DCR

高电流器件具有高达 36A 的业界最高额定电流以及高达 50A 的最高饱和电流


071206inductor

Products mentioned:

TJ5-HT
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

宾夕法尼亚、MALVERN — 2007 年 11 月 14 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出新型环形高电流高温电感器系列中的首款器件,该器件具有业界最高的额定电流及饱和电流及业界最低的 DCR。

凭借 +200°C 的额定工作温度以及可减少 EMI 的环形设计,新型 TJ5-HT电感器专为汽车、工业及深井钻探产品中的开关电源、EMI/RFI 滤波及输出电抗器而进行了优化。

这种低成本器件为设计人员提供了水平及垂直安装选择,以优化 PCB 布局。凭借可供选择的 11 个标准电感值,该电感器在垂直安装时具有 0.0024Ω~0.29Ω 的最大 DCR 范围,在水平安装时具有 0.003Ω~0.3Ω 的最大 DCR 范围。

TJ5-HT具有 0.47µH~470µH 的宽泛电感范围,其额定电流范围介于 2.8A~36A,饱和电流范围介于 1.5A~50A。该电感器具有较低的电磁辐射,并且符合 RoHS。根据要求可提供自定义值及自定额定电流的产品。

目前,新型 TJ5-HT电感器的样品及量产批量已可提供。量产供货周期为 10 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.

###
Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword