Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Neue AEC-Q101-qualifizierte TrenchFET®-Leistungs-MOSFETs von Vishay Siliconix erlauben Sperrschichttemperaturen bis 175ºC und sind die ersten automobilgeeigneten Bauteile dieser Art im nur 3 mm x 3 mm großen PowerPAK®-Gehäuse


071114pmos

Products mentioned:

SQ7414EN
SQ7415EN
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 14. November 2007. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine neue Serie von AEC-Q101-qualifizierten TrenchFET®-Leistungs-MOSFETs für automobile Anwendungen, bestehend aus zwei 60-V-Typen im PowerPAK®-1212-8-Gehäuse, die für maximal 175ºC Sperrschichttemperatur spezifiziert sind.

Der neue n-Kanal-Leistungs-MOSFETSQ7414ENvon Vishay Siliconix bietet einen On-Widerstand von 25 Milliohm bei 10 V Gate-Steuerspannung und der neue p-Kanal-Leistungs-MOSFETSQ7415ENeinen On-Widerstand von 65 Milliohm.

Mit einer Grundfläche von nur 3,3 mm x 3,3 mm und einer Höhe von nur 1,07 mm sind die neuen, AEC-Q101-qualifizierten MOSFETs die kleinsten Bauteile dieser Art am Markt, die den hohen Leistungsanforderungen automobiler Anwendungen genügen, und zudem die ersten Bauteile dieser Art im PowerPAK-1212-8-Gehäuse.

Mit einem Sperrschicht/Gehäuse-Wärmewiderstand von 2,4 C/W eignen sich die neuen Bauteile in vielen Fällen als platzsparender Ersatz für Leistungs-MOSFETs in dem thermisch ungünstigeren Standard-SO-8-Gehäuse.

Die neuen, AEC-Q101-qualifizierten MOSFETs sind vorgesehen für alle Arten automobiler Anwendungen, die für Sperrschichttemperaturen bis 175ºC spezifizierte MOSFETs erfordern; typische Beispiele sind Motormanagementsysteme, Getriebecontroller und Motorsteuerungen.

Die neuen Leistungs-MOSFETsSQ7414ENundSQ7415ENsind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt acht bis zehn Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###
Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword