Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

비쉐이, 업계 최초 자동차용 제품으로 175°C의 정격 접합 온도 및 3mm x 3mm PowerPAK® 패키지 제공하는 실리코닉스 AEC-Q101준수형 TrenchFET® 파워MOSFET 신제품 출시


071114pmos

Products mentioned:

SQ7414EN
SQ7415EN
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

2007년 11월 14일 펜실베니아 맬번 - 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)는 새로운 자동차 AEC-Q101 표준 준수형 TrenchFET® 파워 MOSFET 시리즈를 선보인다고 밝혔다. 이들 제품은 175°C에서도 사용이 가능하며, PowerPAK® 1212-8 패키지에 2개의 60V 디바이스를 탑재하고 있다.

이번에 출시된 비쉐이 실리코닉스(Vishay Siliconix) N채널SQ7414EN은 10V의 게이트 드라이브에서 25mΩ의 온저항(on resistance)을 제공하며, P채널SQ7415EN은 65mΩ의 온저항을 제공한다.

1.07mm 높이 및 3.3mm x 3.3mm 크기로 시장에 출시된 제품 중 가장 작은 크기를 자랑하는 이 AEC-Q101준수형 MOSFET은 자동차 환경에서 전력 애플리케이션을 처리하는데 사용되며, PowerPAK 1212-8로 제공되는 첫 디바이스다.

이 새로운 디바이스는 2.4°C/W 의 접합 대 케이스(junction-to-case) 열 저항을 제공하기 때문에 열 효율이 더 낮은 표준 SO-8 패키지 형태의 파워MOSFET대신에 사용될 수 있으며, 보드 공간을 대폭 절약해 준다.

새로운 AEC-Q101 준수형 MOSFET은 엔진 컨트롤러, 트랜스미션 컨트롤러, 모터 드라이브 등 175°C급 디바이스가 요구되는 모든 자동차 애플리케이션에 사용될 수 있다.

이번에 출시된SQ7414ENSQ7415EN의 샘플 및 양산용 제품은 지금 바로 구매 가능하며, 대량 주문 시 납기까지 8주에서 10주 정도의 시간이 소요된다.

포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.

###
Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword