Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

已通过 AEC-Q101 认证且具有 175°C 额定结温的新型 Vishay Siliconix TrenchFET® 功率 MOSFET 采用 3mm×3mm PowerPAK® 封装, 是业界首款面向汽车应用的功率 MOSFET


071114pmos

Products mentioned:

SQ7414EN
SQ7415EN
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

宾夕法尼亚、MALVERN — 2007 年 11 月 14 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)推出已通过 AEC-Q101 认证的新系列汽车用 TrenchFET® 功率 MOSFET,该系列包含两款采用 PowerPAK® 1212-8 封装且额定结温为 175°C 的 60V 器件。

日前推出的器件为在 10V 栅极驱动时导通电阻为 25 毫欧的 Vishay Siliconix n 通道 SQ7414EN 以及额定导通电阻为 65 毫欧的 p 通道SQ7415EN

这些已通过 AEC-Q101 认证的新型 MOSFET 面积为 3.3mm×3.3mm,厚度为 1.07mm,这些器件是市场上能够处理汽车环境中的功率应用的最小器件,并且是首款采用 PowerPAK 1212-8 封装的器件。

结到外壳热阻为 2.4°C/W 的这些新型器件将采用多种外壳形式,以替换采用热效较低的标准 SO-8 封装的功率 MOSFET,从而极大节省板面空间。

已通过 AEC-Q101 认证的这些新型 MOSFET 适用于需要使用额定温度为 175°C 的器件的所有汽车应用,包括引擎控制器、传输控制器及发动机驱动器。

目前,SQ7414ENSQ7415EN的样品和量产批量均可提供,大宗订单的供货周期为 8~10 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.

###
Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword