![]() |
|
||||||
|
|
|
Für weitere Informationen:
Medienkontakt: eMail bob.decker@wallstcom.com Vertriebskontakt: http://www.vishay.com/diodes/sales Vishay präsentiert 0,5-A-, 1,0-A- und 1,5-A-Flip-Chip-Schottky-Dioden im neuen FlipKY®-Chip-Scale-GehäuseFCSP-Dioden sind mit einer Grundfläche von nur 0,9 mm x 1,2 mm bzw. 1,5 mm x 1,5 mm und einer ultra-geringen Höhe von nur 0,6 mm die kleinsten Bauteile dieser Art am MarktMalvern, Pennsylvania (USA) – 15. November 2007. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) bringt mit seiner neuen Produktfamilie FlipKY® die bislang kleinsten Chip-Scale-Schottky-Dioden auf den Markt. Die neue Serie FCSP FlipKY von Vishay umfasst Bauteile mit 0,5 A, 1,0 A und 1,5 A Nennstrom und Abmessungen von 0,9 mm x 1,2 mm bzw. 1,5 mm x 1,5 mm. Die FlipKY-Chip-Scale-Schottky-Dioden von Vishay haben eine Höhe von nur 0,6 mm (1-A-Typen) bzw. 0,5 mm (0,5-A-Typen) und sind dadurch eine platzsparende Lösung für Mobiltelefone, Bluetooth-Zubehör, PDAs, MP3-Player, Digitalkameras, persönliche Video-Player und andere tragbare elektronische Geräte, die eine flache Bauweise erfordern. Typische Anwendungen sind: Batterieschutz, Freilaufdiode, Boost-Diode und Stromverteilung. Bei dem Wafer-Level/Chip-Scale-Format der Serie FlipKY liegen Anode und Kathode auf der gleichen Seite des Wafers. Die Anoden- und Kathodenverbindungen erfolgen über Lothocker-Pads auf einer Seite des Chips. Das ermöglicht es Entwicklern, die Dioden nach strategischen Gesichtspunkten auf der Leiterplatte zu platzieren. Dieses Design minimiert nicht nur den Platzbedarf auf der Leiterplatte, sondern verringert auch den Wärmewiderstand und die Induktivität. Das Gehäuse ist praktisch frei von Parasitärgrößen, das erhöht den Wirkungsgrad der Gesamtschaltung. Die FlipKY-Dioden haben einen Footprint von nur 0,9 mm x 1,2 mm (0,5-A Typen) bzw. 1,5 mm x 1,5 mm (1,0-A- und 1,5-A-Typen); das ist nur ein Zehntel bzw. ein Fünftel des SMA-Footprints. Durch ihr fortgeschrittenes mechanisches Design haben die FlipKY-Dioden einen angesichts des winzigen Footprints extrem niedrigen Wärmewiderstand im Vergleich zu Dioden mit gleichen elektrischen Spezifikationen in Standardgehäusen. Die Serie FlipKY bietet außerdem eine ultra-niedrige Durchlassspannung pro Grundflächeneinheit und einen bis auf 150ºC erweiterten Betriebstemperaturbereich. Die Dioden der Serie FlipKY von Vishay sind in Versionen mit besonders niedriger Durchlassspannung oder besonders niedrigem Leckstrom erhältlich; der Entwickler kann daher wahlweise die Schaltverluste oder die Rückleistungsverluste minimieren. Die Dioden haben niedrige Durchlassspannungen von maximal 0,33 V bis 0,47 V und eine maximale Sperrspannung von 30 V bzw. 40 V. Die Typen mit besonders geringem Leckstrom sind durch ein ”H” in der Teilenummer gekennzeichnet. Die wichtigsten Spezifikationen
Die neuen Dioden im FlipKY-Chip-Scale-Gehäuse werden in Tape-and-Reel-Verpackung geliefert und können in Standard-SMD-Prozessen bestückt werden. Die Standardausführung der FlipKY-Dioden ist blei- und halogenfrei. Versionen mit eutektischen Lothöckern sind auf Anfrage erhältlich. Die neuen FlipKY-Dionden sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt acht bis zehn Wochen. Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, Gleichrichter, Transistoren, optoelektronische Bauteile, ausgewählte IC-Typen) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Kondensatoren, Induktivitäten, Sensoren und Wandler). Diese Bauelemente werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Konsumgüterelektronik, Kommunikationstechnik, Wehr-, Luft-/Raumfahrttechnik und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Das sind die Gründe dafür, dass Vishay heute eines der weltweit führenden Unternehmen der Bauelementebranche ist. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com. ###
FlipKY® ist eine eingetragene Marke der Firma Vishay. | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Erwähnte Produkte: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||