![]() |
|
||||||
|
|
ビシェイ社、業界初のFlipKY®チップスケール・パッケージによる 0.5A、1.0A、1.5Aのフリップチップ・ショットキー・ダイオードを発売新しいFCSPデバイスは業界最小のフットプリント (0.9 x 1.2 mmと1.5 x 1.5 mm)で超薄型(0.6 mm)ペンシルバニア州マルバーン市、2007年11月 15日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は、この種の市販デバイスでは最小サイズとなる業界初のFlipKY® チップスケール・ショットキー・ダイオードを発売した。本日発表されたビシェイ社のFCSP FlipKYシリーズには0.5A、1.0A、1.5Aの3タイプがあり、フットプリントは0.9 x 1.2 mmと1.5 x 1.5 mm。 薄型設計(1Aタイプ0.6mm、0.5Aタイプ0.5mm)のFlipKYチップスケール・ショットキー・ダイオードは、携帯電話やブルーツースデバイス、PDA、MP3プレーヤ、デジタルカメラ、携帯ビデオプレーヤ等の携帯電子機器で薄型部品による小型化が必要な用途向けに設計されており、電池の保護、フリーホイール・ダイオード、ブースト・ダイオード、電流出力などに利用される。 ウェーハレベルのチップスケールFlipKYフォーマットではアノードとカソードがダイの同じ側に配置される。アノードおよびカソードへの接続が同じチップ面上にある半田バンプパッドを経由するため、基板上のダイオード配置が最適化できる。この設計は基板上のスペース節約に有効なだけでなく熱抵抗やインダクタンスの低減にも効果があるため、事実上あらゆるパッケージ寄生成分を取り除くことで、回路全体の効率を改善する。 ビシェイ社のFlipKYダイオードは0.9 x 1.2 mm(0.5Aタイプ)と1.5 x 1.5 mm(1.0Aおよび1.5Aのタイプ)のサイズで供給されるが、これはSMAのサイズに比べそれぞれ1/10と1/5に相当する。最新の物理設計により、同じ電気的使用の標準パッケージに比べこの小さなフットプリント内の熱抵抗は極めて低くなっている。 さらにFlipKYシリーズはフットプリントあたりの順方向電圧が非常に低く、また動作温度も改善されている(150℃で全動作)。 ビシェイ社のFlipKYシリーズ・デバイスは幅広い電気的特性で提供されており、伝導損を最小にするための順電圧の低いデバイスや、逆電流による電力損失を最小にするための逆リーク電流の小さなデバイスの選択が可能になる。順方向電圧の範囲は0.33 V~0.47 Vで最大逆電圧は30 Vと40 V。なおリーク電流が特に小さなデバイスには、その部品番号に「H」が付加される。 デバイスの仕様表
FlipKYチップスケール・パッケージはテープおよびリールで供給され標準SMDマウントが可能。FlipKYの標準パッケージは完全に鉛(Pb)フリー、ハロゲンフリーで、共晶はんだバンプのタイプも特注で供給可能 。 新FlipKY ダイオードのサンプルおよび製品は現在入手可能で、量産出荷の納期は8~10週間。 ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。 ###
FlipKY®はビシェイ社の登録商標である。 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||