Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

비쉐이, FlipKY® 칩 스케일 패키지 형태의 0.5A, 1.0A 및 1.5A 플립칩 쇼트키 다이오드 업계 최초 개발

FCSP 디바이스, 0.6mm로 프로파일이 매우 낮고, 0.9mm x 1.2mm 및 1.5mm x 1.5mm 크기의 업계 최소형 풋프린트 제공


For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

2007년 11월 15일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)는 업계 최초의 FlipKY® 칩 스케일 쇼트키(Schottky) 다이오드를 개발했다고 밝혔다. 이들 제품은 현재 업계에서 동종 제품과 비교해 가장 작은 사이즈를 특징으로 한다. 비쉐이 FCSP FlipKY 시리즈는 0.5A, 1.0A, 및 1.5A 디바이스를 포함하고 있으며, 0.9mm x 1.2mm 및 1.5mm x 1.5mm 크기로 제공된다.

디바이스 프로파일(높이)이 1A 제품의 경우 0.6mm, 0.5A 제품은 0.5mm로 낮은 Vishay FlipKY chip scale Schottky 다이오드는 휴대전화, 블루투스 액세서리, PDA, MP3 플레이어, 디지털 카메라, 개인용 비디오 플레이어 및 기타 휴대용 전자 시스템과 같이 로우프로파일 디바이스가 요구되는 곳에서 공간을 덜 차지하도록 설계되었다. 일반 애플리케이션으로는 배터리 보호, 프리휠링(freewheeling) 다이오드, 부스트 다이오드, 및 커런트 스티어링(current steering)이 있다.

FlipKY 웨이퍼 레벨, 칩스케일 포맷은 다이의 같은 면에서 음극/양극을 모두 제공한다. 음극/양극 연결은 실리콘의 한 쪽 면에 있는 솔더 범프 패드를 통해 이루어지기 때문에 설계자들은 PCB에 다이오드를 전략적으로 배치할 수 있다. 이러한 설계는 보드 공간을 절약하는 것은 물론, 열 저항 및 인덕턴스를 감소시켜 모든 패키지 기생 요소들을 제거함으로써 전체 회로 효율을 높일 수 있다.

비쉐이 FlipKY 디바이스는 0.5A 다이오드는 0.9mm x 1.2mm, 1.0A 및 1.5A 다이오드의 경우에는 1.5mm x 1.5mm의 컴팩트한 풋프린트를 제공한다. 이는 SMA 풋프린트 사이즈에 비해 각각 1/10, 1/5 정도 밖에 되지 않는 수준이다. 이들의 최첨단 물리 설계는 FlipKY 제품은 최첨단 물리 설계가 적용되어 동일한 전기적 성능을 가지는 표준 패키지 형태의 디바이스에 비해 이러한 초소형 풋프린트로 매우 낮은 저항을 제공할 수 있다.

FlipKY 시리즈는 풋프린트 면적 당 초저 순방향 전압과 동작 온도 향상을 제공하는 것은 물론, 150°C에서 완전하게 동작할 수 있다.

비쉐이의 FlipKY 시리즈의 디바이스들은 설계자가 전도 손실 최적화를 위한 낮은 순방향 전압과 역 전력 손실을 최적화 하기 위한 낮은 역 누설 전류 중 선택해 사용할 수 있도록 하는 다양한 전기적 특성을 제공한다. 이들 디바이스는 최대 순방향 전압이 0.33V ~ 0.47V로 낮으며, 30V 및 40V의 최대 역전압을 제공한다. 매우 낮은 누설 전류를 제공하는 디바이스는 제품명에 'H'가 들어가 있다.

제품 특징

제품 IF (A) VR (V) VF (V) Typ @ 125  °C at rated I Irrm @ 25  °C at rated V (Typ) µA Irrm @ 125  °C at rated V (Typ) mA
FCSP0530TR 0.5 30 0.29 10 5
FCSP05H40TR 0.5 40 0.38 1 0.5
FCSP130LTR 1.0 30 0.29 30 10
FCSP140LTR 1.0 40 0.34 10 9
FCSP1H40LTR 1.0 40 0.38 3 2.5
FCSP230LTR 1.5 30 0.34 30 10
FCSP240LTR 1.5 40 0.37 15 9
FCSP2H40LTR명 1.5 40 0.42 3 2.5

FlipKY 칩 스케일 패키지는 테이프 앤 릴 (tape and reel) 포맷으로 제공되며, 표준 SMD 기술을 이용해 실장될 수 있다. 표준 FlipKY 구조는 완전한 무연 및 무(無)할로겐 이다. 공융(eutectic) 솔더 범프는 요청에 따라 제공된다.

현재 FlipKY 다이오드의 샘플 및 양산용 제품을 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 8 ~ 10주의 리드타임이 소요된다.

포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.

###

FlipKY®는 비쉐이의 등록상표이다.

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword