![]() |
|
||||||
|
|
|
詳細をご希望の方は:
メディア連絡先: e-mail bob.decker@wallstcom.com 営業部連絡先: http://www.vishay.com/resistors-variable/potentiometers/sales ビシェイ社、過酷な環境に適した位置センサーを発売、 ホール効果を利用したサイズ09、ブッシングマウントの1回転タイプ電気角は最大360°(不感帯なし)、直線性±0.5%、1千万回以上の長寿命ペンシルバニア州マルバーン市、2007年11月16日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、サイズ09(22.2 mm)の1回転ブッシングマウントタイプ位置センサーを発表した。新デバイス厳しい環境に対応可能なホール効果を利用している。 新タイプ351 HE位置センサーはホール効果を使ったセンサーで、他の技術に比較して特に耐環境性能に優れ、最大20Gの高周波振動、最大50Gの衝撃、-45℃~+125℃の温度範囲で動作する。 このセンサーは船舶や航空機、フォークリフトトラック、農業機械、自動車等でフットペダル位置センサー、スロットル位置センサー、ステアリング位置センサー、方向舵の位置設定、オートパイロットのフィードバック、電子制御、リフトやシャトルの位置センサー、傾斜制御や傾斜位置のフィードバック、サスペンション系の位置センサーとして利用される。 すべての電気角が360°の範囲で不感帯なしで得られ、また直線性は±0.5%となっている。センサーの寿命は1,000万サイクル以上で、その間の連続動作が保証され直線性の変動がない。 新しいセンサーの供給電圧は5 V ±10%で、それ以外の電圧にも特注で対応可能。供給電流は10mA(Typ.)で、PWM出力は16mAである。また+20Vまでの過電圧保護と-10Vまでの逆電圧保護が付いている。推奨される負荷抵抗はアナログ出力が4kΩ、PWM出力は1kΩで、特注により冗長出力信号も得られる。 351 HEのサンプルは即納可能。製品の出荷は2007年の第4四半期に開始される予定で、大量注文時の納期は12週間。 ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。 ###
| ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||