VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2007 Releases:비쉐이의새로운 싱글턴, 부싱마운트 위치 센서
문의:
보도자료 문의: e-mail bob.decker@wallstcom.com
제품판매 문의: http://www.vishay.com/resistors-variable/potentiometers/sales
 

비쉐이, 새로운 싱글턴, 부싱마운트 위치 센서 개발 : 09 사이즈 및 극한 환경에서의 애플리케이션을 위한 홀 효과 기술

데드 밴드 없이 최대 360°의 전기각, 최저 ±0.5%의 선형도, 1천만 사이클 이상의 긴 수명 특징

2007년 11월 16일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)는 새로운 싱글턴(single-turn), 부싱마운트(bushing-mount) 위치 센서를 개발했다고 밝혔다. 이 제품은 09 사이즈(22.2mm)로 제공되며, 극한 환경에서 애플리케이션을 위한 홀 효과(Hall effect) 기술이 특징이다.

새로운351 HE의 홀 효과 기술은 –45°C ~ +125°C의 온도 범위에서 최대 20G의 주파수 진동과 최대 50G의 충격을 포함한 극한 상태에서 좋은 성능을 제공할 수 있도록 함으로써 다른 기술에 비해 강력한 이점을 지닌다.

이 센서는 선박, 항공, 지게차, 농기계, 자동차 애플리케이션에서의 풋페달 위치 센서, 조절판(throttle) 위치 센서, 휠 위치 센서, 러더(rudder) 포지셔닝, 오토 파일럿 피드백, DBW(drive-by-wire), 리프트 및 셔틀 위치 센서, 틸트 컨트롤 및 틸트 포지셔닝 피드백 및 서스펜션 시스템 위치 센서에 사용될 수 있다.

최대 360°의 전기각을 제공하며, 데드 밴드(dead band)가 없는 이들 디바이스는 최저 ±0.5%의 정밀한 선형도가 특징이다. 이 센서는 1천만 사이클 이상의 긴 수명을 제공하며, 선형도 드리프트 없이 디바이스 가용기간 동안 일관된 성능을 제공한다.

또한 5V ±10%의 공급 전압을 제공하며, 요청에 따라 다른 값도 제공된다. 이들 디바이스는 10mA의 일반 공급 전류와 PWM 출력을 위한 16mA 공급 전류가 특징이다. 이 센서는 +20V의 과전압 보호 기능과 –10V의 역전압 보호 기능을 제공한다. 아날로그 출력에 대한 권고 부하 저항은 4kΩ이며, PWM 출력은 1kΩ이다. 리던던트(redundant) 출력 신호는 요청에 따라 제공된다.

현재 351 HE의 샘플을 구입할 수 있다. 양산용 제품은 3/4분기부터 이용 가능하며, 대량 주문 시 납기까지 약 12주가 소요된다.

포춘지 선정 1000대 기업에 속하며, 나스닥 시장에서 VSH로 거래되고 있는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, 정류기, 트랜지스터, 광전자, 선택형 IC) 및 수동 전자 부품(레지스터, 커패시터, 인덕터, 센서, 트랜스듀서) 전문 개발업체이다. 이들 부품은 실질적으로 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 텔레콤, 군사, 항공 및 의료 분야에서 모든 전자 디바이스 및 기기에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 회사에 관한 자세한 정보는 웹사이트를 참조하시기 바랍니다. www.vishay.com

###

 
351 HE
 

언급된 제품:

 

본 보도자료는:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account