|
For more information: Vishay präsentiert die weltweit ersten SMD-LEDs im flachen CLCC-6-Keramikgehäuse, die einen niedrigen Wärmewiderstand bis hinab zu 40 k/W mit einer hohen Lichtstärke zwischen 2800 mcd und 9000 mcd kombinieren
Malvern, Pennsylvania (USA) – 12. Dezember 2007. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert die weltweit erste Serie von besonders hellen Leistungs-SMD-LEDs in den Farben Gelb, Bernstein und Weiß im flachen CLCC-6-Keramikgehäuse, die einen Wärmewiderstand von nur 40 K/W oder 60 K/W aufweisen und eine hohe Lichtleistung zwischen 2800 mcd und 9000 mcd produzieren; die neuen LEDs eignen sich dadurch hervorragend für wärmeempfindliche Anwendungen. Die neuen LEDsVLMK62,VLMY62undVLMW62im flachen CLCC-6-Keramikgehäuse haben eine ultra-geringe Bauhöhe von nur 0,9 mm sind für die höheren Ströme ausgelegt, die für hohe Lichtleistung erforderlich sind, und bieten dabei eine Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden. Sie sind ideale Lichtquellen für Anwendungen, in denen das Temperaturmanagement eine wichtige Rolle spielt. Die neuen LEDs wurden optimiert für Beleuchtung und Hintergrundbeleuchtung in Automobilen und sonstigen Verkehrsmitteln, Consumer-Produkten und Anwendungen allgemeiner Art. Typische Endprodukte sind mobile Handgeräte wie Mobiltelefone und PDAs; Verkehrsampeln; Werbetafeln; Fahrradlampen; Haushaltgeräte wie Waschmaschinen, Wäschetrockner und Kühlschränke; und Automobil-Außenlichter wie Blinker oder Bremslicht. Alle Typen dieser Familie haben einen Leuchtwinkel (bezogen auf 50% Leuchtstärkeabfall) von 60º und sind mit IR-Reflow-Lötprozessen kompatibel gemäß CECC 00802 und J-STD-020C. Die Bauteile sind gemäß JEDEC-Level-4a-Standards vorbereitet; das flache CLCC-6-Gehäuse ist bleifrei und RoHS-konform. Die LEDs erfüllen die Anforderungen des Automotive-Standards AEC-Q101. Die wichtigsten Spezifikationen
Die neuen, ultra-hellen Leistungs-SMD-LEDs der Serie VLMx62 sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt sechs Wochen.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.
|