VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2007 Releases:ビシェイ社から業界初のCLCC-6セラミックスフラットパッケージSMD LED
詳細をご希望の方は:
メディア連絡先: e-mail bob.decker@wallstcom.com
営業部連絡先: http://www.vishay.com/leds/sales
 

ビシェイ社から業界初、CLCC-6セラミックスフラットパッケージの SMD LED:熱抵抗が最小40 k/W、光出力は2800~9000 mcd

ペンシルバニア州マルバーン市、2007年12月 12日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、業界初のCLCC6セラミックスフラットパッケージによる黄色、アンバー、白色の高輝度パワーSMD LEDシリーズを発表した。熱抵抗が40 K/Wまたは60 K/Wと低く、光出力も2800~9000 mcdと高出力で、温度条件の厳しい用途に最適なデバイス。

厚さ僅か0.9 mmのCLCC-6セラミックスフラットパッケージによるVLMK62VLMY62VLMW62の各デバイスは50,000時間という長寿命を確保しながらドライブ電流を増して光出力を最大化できるため、温度管理が特に重要な用途に最適な光源となる。

新タイプのLEDは自動車や輸送機器、民生機器、その他汎用のバックライトや照明に最適で、対象製品には、携帯電話端末やPDAといった携帯電子機器、信号灯、広告用ディスプレイ、自転車用ライト、洗濯機、乾燥機、冷蔵庫などの家電製品、方向指示器/ブレーキランプなど自動車の外部ランプがある。

このシリーズのLEDはすべて輝度の半値角が60°で、またCECC 00802およびJ-STD-020CのIRリフローはんだプロセスに対応するほか、JEDECレベル4a標準による処理が行われたCLCC-6フラットパッケージは鉛フリーでRoHSに適合する。またこれらLEDデバイスは自動車用部品の規格AEC Q101の基準を満たしている。

デバイスの仕様表

VLMK62
VLMY62
VLMW62
アンバー
技術
AlInGaP
AlInGaP
InGaN
光度の範囲
2800 mcd ~ 5600 mcd
2800 mcd ~ 5600 mcd
2800 mcd ~ 9000 mcd
光束
8800 mlm ~ 17600 mlm
8800 mlm ~ 17600 mlm
8800 mlm ~ 28300 mlm
光学効率
35 lm/W
35 lm/W
30 lm/W
ESD耐圧
Up to 2 kV
最大 2 kV
最大 1 kV
消費電力
450 mW
450 mW
650 mW
順方向電圧
最大3.0 V
最大3.0 V
最大4.3 V
熱抵抗(ジャンクション・ピン間)
60 K/W
60 K/W
40 K/W
熱抵抗(ジャンクション・周囲温度間)
110 K/W
110 K/W
90 K/W
パッケージ適合性
PLCC6
PLCC6
PLCC6

VLMx62新シリーズ高輝度パワーSMD LEDのサンプルおよび製品は現在入手可能で、大量出荷のリードタイムは6週間となっている。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。

###

 
CLCC-6 Flat LED
 

紹介された製品:

 

このリリースを読む:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account