|
For more information: 비쉐이, 업계 최초로CLCC-6 플랫 세라믹 패키지 형태의 SMD LED 출시, 40k/W 의 낮은 열저항 및 2800mcd ~ 9000mcd 범위의 높은 광출력 제공
2007년 12월 12일 펜실베니아 맬번 - 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)는 업계 최초로 CLCC-6 플랫 세라믹 패키지 형태의 고강도 노랑색, 호박색 및 백색 파워 SMD LED 제품군을 출시한다고 오늘 밝혔다. 이 제품군은 열에 민감한 애플리케이션을 위해 40K/W 또는 60K/W의 낮은 열 저항 및 2800mcd ~ 9000mcd의 높은 광출력을 제공한다. 프로파일이 0.9mm 밖에 되지 않는 초소형 CLCC-6 플랫 세라믹 패키지로 제공되는 VLMK62, VLMY62및VLMW62디바이스는 최대 광출력을 위해 추가 전류 드라이브를 제공하고 5만 시간에 이르는 긴 수명을 유지하므로 열 관리가 매우 중요한 애플리케이션의 광원으로써 이상적이다. 이 새로운 LED 제품군은 자동차, 운송기기, 소비가전 및 일반 애플리케이션의 백라이팅 및 조명에 최적화 되어 있다. 일반적인 최종 생산품으로는 휴대전화 및 PDA같은 소형 모바일 디바이스, 세척기, 건조기 및 냉장고 같은 가전, 방향 지시등 및 브레이크등 같은 자동차 외부 조명, 교통신호등, 자전거 램프 그리고 전광판이 있다. 이 시리즈의 모든 디바이스는 60°의 반치각(half-intensity angle)을 제공하고, IR 리플로우 솔더(reflow solder) 공정도 적용 가능하며, CECC 00802 및 J-STD-020C를 준수한다. JEDEC Level 4a 표준에 따라 CLCC-6 플랫 패키지는 무연으로 제공되며, RoHS 규격을 준수한다. 이들 LED 신제품은 자동차용 표준 AEC-Q101 규격을 준수한다. 제품 특징
새로운 고강도 전력 SDM LED의 VLMx62 시리즈 샘플 및 양산용 제품은 지금 바로 구입 가능하며, 대량 주문 시 납기까지 약 6주 정도가 소요된다.
포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.
|