Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Vishay präsentiert den weltweit ersten 200-V-Zweifach-Hochspannungs-TMBS®-Trench-Schottky-Gleichrichter

Der 30-A-Gleichrichter V30200C bietet eine extrem geringe Durchlassspannung von nur 0,648 V und ist in drei verschiedenen Gehäusebauformen erhältlich – als Alternative zu Synchrongleichrichterlösungen geeignet


V30200C

Products mentioned:

V30200C
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Malvern, Pennsylvania (USA) – 19. Dezember 2007. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert den weltweit ersten 200V/30A-Zweifach-Hochspannungs-TMBS®-Trench-Schottky-Gleichrichter als kostengünstige Alternative zu Synchrongleichrichterlösungen.

Der neue V30200C bietet mehrere Vorteile im Vergleich zu planaren Schottky-Gleichrichtern. Bei Betriebsspannungen in der Größenordnung von 100 V und darüber sind die typischen Vorteile planarer Schottky-Gleichrichter, nämlich hohe Schaltgeschwindigkeit und niedrige Durchlassspannung, weitgehend hinfällig. Die patentierte TMBS-Struktur jedoch verringert die Injektion von Minoritätsträgern in die Driftregion, minimiert die gespeicherte Ladung und erhöht die Schaltgeschwindigkeit.

Durch die extrem geringe Durchlassspannung (VF) von nur 0,648 V (typ.) bei 15 A und +125ºC, verbunden mit hervorragendem Schaltverhalten, reduziert der V30200C den Leistungsverlust und erhöht den Wirkungsgrad von Schaltregler-Stromversorgungen und OR-Verknüpfungsdioden. Um die Kosten zu senken, die Anzahl der Bauelemente zu reduzieren und Leiterplattenfläche einzusparen, kann der Gleichrichter als Alternative zu Synchrongleichrichterlösungen eingesetzt werden, wobei Wirkungsgrad und thermische Eigenschaften vergleichbar sind.

Das Bauteil wurde für Consumer- und Computer-Anwendungen optimiert und deckt den Leistungsbereich von 80 W bis 200 W ab. Typische Anwendungen sind wirkungsgradstarke Hochleistungsstromversorgungen von Telekom-Basisstationen; OR-Verknüpfung in redundanten Schaltreglerstromversorgungen von Servern und Industrie-PCs; Sekundärgleichrichterschaltungen für Schaltreglerstromversorgungsadapter in Desktop-PCs, Servern und Notebook-PCs; Adapter für Fernseher, Hochleistungs-Plasma-Display-Panels (PDP), LCD-Fernseher und LCD-Bildschirme.

Der V30200C ist im TO-220AB-, TO-263AB- und TO-262AA-Gehäuse erhältlich und erfüllt die Anforderungen der RoHS-Richtlinien 2002/95/EC und WEEE 2002/96/EC.

Die neuen Zweifach-Hochspannungs-TMBS-Gleichrichter sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt vier bis acht Wochen. Preise für den US-Markt bitte anfragen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

TMBS ist eine eingetragene Marke der Firma Vishay Intertechnology.

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword