![]() |
|
||||||
|
|
비쉐이, 업계 최초 200V 듀얼 고전압 TMBS® 트렌치 쇼트키 정류기 출시30A V30200C, 3가지 패키지 형태로 0.648V의 매우 낮은 VF를 제공하여 동기 정류 솔루션 대체2007년 12월 19일 펜실베니아 맬번 - 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)는 동기 정류 솔루션을 보다 저렴한 솔루션으로 대체할 수 있도록 하자는 취지 하에 업계 최초의 200V 및 30A 듀얼 고전압 TMBS® 트렌치 쇼트키(Schottky) 정류기를 출시했다. V30200C는 평면 쇼트키 정류기를 뛰어넘는 여러 가지의 이점을 제공한다. 평면 쇼트기 정류기는 동작 전압이 100V 이상으로 높아지면 빠른 스위칭 속도 및 낮은 순방향 전압 드롭 이점을 상당량 잃는 경향이 있다. 하지만 특허 출원한 TMBS 구조는 드리프트 영역에 소수의 캐리어 삽입을 감소시켜 저장된 충전을 최소화하고 스위칭 속도를 향상시킨다. 15A 및 +125°C에서 0.648V의 초저 VF 및 우수한 스위칭 성능으로 V30200C는 전력 손실을 감소시키고 전력 공급 및 OR-ing 다이오드의 효율을 향상시켰다. 이 정류기는 효율 및 열 성능을 매칭시킴과 동시에 동기식 정류 솔루션 대체용으로 이용될 수 있어 부품 수 감소 및 보드 공간 절약을 통해 비용을 줄일 수 있도록 해준다. 이 디바이스는80W ~ 200W 범위의 출력을 지닌 소비가전 및 컴퓨터 애플리케이션에 최적화되어 있다. 관련 애플리케이션으로는 고전력 및 고성능 텔레콤 기지국 전력 공급과 서버 및 산업 PC에서 과도 스위치모드 전력 공급용 OR-ing 다이오드 그리고 데스크탑 PC, 서버 및 노트북 PC에서 스위치모드 전력 공급 어댑터용 보조 정류 회로, 또 고전력 PDP(plasma display panel) TV, LCD TV 및 LCD 모니터용 어댑터가 포함된다. V30200C는 TO-220AB, TO-263AB 및 TO-262AA 패키지로 제공되며, RoHS 2002/95/EC 및 WEEE 2002/96/EC를 준수한다. 듀얼 고전압 TMBS 정류기의 샘플 및 양산용 제품은 지금 바로 구매 가능하고, 대량 주문 시 납기까지 4 ~ 8주 정도가 소요되며, 달러 가격은 요청 시에 제공된다. 포춘지 선정 1000대 기업에 속하며, 나스닥 시장에서 VSH로 거래되고 있는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, 정류기, 트랜지스터, 광전자, 선택형 IC) 및 수동 전자 부품(레지스터, 커패시터, 인덕터, 센서, 트랜스듀서) 전문 개발업체이다. 이들 부품은 실질적으로 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 텔레콤, 군사, 항공 및 의료 분야에서 모든 전자 디바이스 및 기기에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 회사에 관한 자세한 정보는 웹사이트를 참조하시기 바랍니다. www.vishay.com ###
TMBS는 Vishay Intertechnology의 등록상표이다. | ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||