![]() |
|
||||||
|
|
Vishay 發表業界首款 200-V 雙路高壓 TMBS®槽沟式肖特基整流器30-A V30200C 以三種封裝提供極低 0.648 V的VF 以取代同步整流解決方案 。賓州,MALVERN — 2006年12月19日 —Vishay Intertechnology , Inc. (NYSE: VSH) 今日發表業界首款200-V、 30-A 雙路高壓 TMBS®槽沟式肖特基整流器,為同步整流解決方案提供一低成本之替代方案。 V30200C 提供許多超越平面肖特基整流器之優點。當操作電壓達到100 V 及更高時, 平面肖特基整流器的高切換速度及低順向壓降優勢常會受到一定程度的影響,然而專利的TMBS 架構減少了射入漂移區的少數載子,使所蓄存的電荷降至最低,並可提升切換速度。 透過於15 A 及 +125°C 所擁有典型0.648V之極低VF,以及卓越的切換效能, V30200C 可降低功率損失,並改善切換模式電源及OR-ing 二極體之效率。透過減少元件數並節省板面空間以降低成本, 此整流器可被用作針對同步整流解決方案之替代方案,並且達到相同的效率和散熱效能。 此元件係針對具備從80 W 至200 W之額定功率的消費性及電腦應用而最佳化, 範圍包括高功率、高效率的電信基地台電源;伺服器及工業電腦中提供備援切換模式電源的OR-ing 二極體;用於桌上型電腦、伺服器及筆記型電腦中切換模式電源的二次側整流電路、以及高功率電漿顯示器(PDP) 電視、LCD 電視及LCD 螢幕之適配器。 V30200C 目前提供 TO-220AB、TO-263AB及 TO-262AA 三種封裝,其皆符合RoHS 2002/95/EC 及 WEEE 2002/96/EC 標準。 此雙路高壓TMBS整流器已可提供樣本及量產 ,大宗訂單之供貨周期為4至8周。美國出貨單價並可供洽詢。 Vishay Intertechnology, Inc.為Fortune 1,000 大公司,並上市於紐約證券交易所(代號:VSH)。其為全球最大的分離式半導體 (二極體、整流器、電晶體、 光電及選擇性IC) 、以及被動電子零組件(電阻器、電容器、電感器、感測器及轉換器等)製造商之一。這些元件已被運用於所有類型的電子元件及設備中,包括工業、運算、汽車、消費性、電訊、軍事、航太及醫藥市場。其產品創新性、成功的收購策略、以及提供一次購足服務的能力,已使 Vishay 成為全球業界領導者。相關 Vishay 資訊請參閱 http://www.vishay.com ###
TMBS 為 Vishay Intertechnology 註冊商標。 | ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||