Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

비쉐이, 업계 최초 200V 듀얼 고전압 TMBS® 트렌치 쇼트키 정류기 출시

30A V30200C, 3가지 패키지 형태로 0.648V의 매우 낮은 VF를 제공하여 동기 정류 솔루션 대체


V30200C

Products mentioned:

V30200C
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

2007년 12월 19일 펜실베니아 맬번 - 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)는 동기 정류 솔루션을 보다 저렴한 솔루션으로 대체할 수 있도록 하자는 취지 하에 업계 최초의 200V 및 30A 듀얼 고전압 TMBS® 트렌치 쇼트키(Schottky) 정류기를 출시했다.

V30200C는 평면 쇼트키 정류기를 뛰어넘는 여러 가지의 이점을 제공한다. 평면 쇼트기 정류기는 동작 전압이 100V 이상으로 높아지면 빠른 스위칭 속도 및 낮은 순방향 전압 드롭 이점을 상당량 잃는 경향이 있다. 하지만 특허 출원한 TMBS 구조는 드리프트 영역에 소수의 캐리어 삽입을 감소시켜 저장된 충전을 최소화하고 스위칭 속도를 향상시킨다.

15A 및 +125°C에서 0.648V의 초저 VF 및 우수한 스위칭 성능으로 V30200C는 전력 손실을 감소시키고 전력 공급 및 OR-ing 다이오드의 효율을 향상시켰다. 이 정류기는 효율 및 열 성능을 매칭시킴과 동시에 동기식 정류 솔루션 대체용으로 이용될 수 있어 부품 수 감소 및 보드 공간 절약을 통해 비용을 줄일 수 있도록 해준다.

이 디바이스는80W ~ 200W 범위의 출력을 지닌 소비가전 및 컴퓨터 애플리케이션에 최적화되어 있다. 관련 애플리케이션으로는 고전력 및 고성능 텔레콤 기지국 전력 공급과 서버 및 산업 PC에서 과도 스위치모드 전력 공급용 OR-ing 다이오드 그리고 데스크탑 PC, 서버 및 노트북 PC에서 스위치모드 전력 공급 어댑터용 보조 정류 회로, 또 고전력 PDP(plasma display panel) TV, LCD TV 및 LCD 모니터용 어댑터가 포함된다.

V30200C는 TO-220AB, TO-263AB 및 TO-262AA 패키지로 제공되며, RoHS 2002/95/EC 및 WEEE 2002/96/EC를 준수한다.

듀얼 고전압 TMBS 정류기의 샘플 및 양산용 제품은 지금 바로 구매 가능하고, 대량 주문 시 납기까지 4 ~ 8주 정도가 소요되며, 달러 가격은 요청 시에 제공된다.

포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.

###

TMBS는 Vishay Intertechnology의 등록상표이다.

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword