Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Vishay 推出业界首款 200V 双高压 TMBS® Trench 肖特基整流器

30A V30200C 在三个封装中具有 0.648V 的超低 VF,可替代同步整流解决方案


V30200C

Products mentioned:

V30200C
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

宾夕法尼亚、MALVERN— 2007 年 12 月 19 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)在提供同步整流解决方案的低成本替代产品进程中宣布推出业界首款 200V、30A 双高压 TMBS® Trench 肖特基整流器。

V30200C 具有比平面肖特基整流器更出色的多种优势。当工作电压转向 100V 及更高时,平面肖特基整流器的高转换速度及低正向压降优势往往会大大折扣。但已获专利的 TMBS 结构可消除到漂移区的少数载流子注入,从而最大程度地减少存储的电荷,以及提高转换速度。

凭借在 15A 及 +125°C 时一般为 0.648V 的极低 VF以及出色的转换性能,V30200C 可降低功耗并提高开关模式电源与 OR-ing 二极管的效率。为通过减少元件数以及节省板面空间来降低成本,该整流器可替代同步整流解决方案,同时可与它们的效率及热性能相媲美。

该器件专为额定功率介于 80W~200W 的消费类及计算机应用而进行了优化,这些应用包括高功率、高效率电信基站电源;用于服务器及工业 PC 中的冗余开关模式电源的 OR-ing 二极管;用于台式电脑、服务器及笔记本电脑中的开关模式电源适配器的二级整流电路;用于高功率等离子 (PDP) 电视、液晶电视及液晶显示器的适配器。

V30200C 采用 TO-220AB、TO-263AB 及 TO-262AA 封装,并且符合 RoHS 2002/95/EC 及 WEEE 2002/96/EC。

目前,双高压 TMBS 整流器的样品和量产批量已可提供,大宗订单的供货周期为 4~8 周。美国供货价格信息请来函索取。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.

###

TMBS 为 Vishay Intertechnology 的注册商标。

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword