|
For more information: Neuer LDO-Controller SiP21301 von Vishay ist in Ausführungen mit programmierbarer oder fester (1,2 V oder 1,5 V) Ausgangsspannung erhältlich und ermöglicht 80% WirkungsgradErzeugt 1 A bis 7 A Ausgangsstrom und 1% Ausgangsspannungsgenauigkeit zur Ansteuerung von n-Kanal-MOSFETs in FPGA-, DSP- und ASIC-Anwendungen
Malvern, Pennsylvania (USA) – 3. Januar 2008 - Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert einen neuen LDO-Controller, der in Ausführungen mit fester oder programmierbarer Ausgangsspannung erhältlich ist und in Verbindung mit externen MOSFETs extrem geringe Drop-out-Spannungen von weniger als 50 mV bei sehr hohen Strömen (bis 7 A) und einem Wirkungsgrad von 80% ermöglicht. Der neueSiP21301wurde optimiert für die Ansteuerung von n-Kanal-MOSFETs zur Stromversorgung von FPGAs, ASICs und ASSPs in Spielkonsolen, Set-Top-Boxen, LCD-Fernsehern und Netzwerkgeräten. Weil derSiP21301mit einem externen n-Kanal-MOSFET arbeitet, der durch eine separate Spannung gespeist wird, kann der Entwickler denjenigen FET-Typ wählen, der hinsichtlich On-Widerstand, Drop-out-Spannung, maximalem Ausgangsstrom und maximaler Verlustleistung optimal zur jeweiligen Anwendung passt. Die Ausgangsspannung kann zwischen 2,5 V und 0,65 V betragen, der Ausgangsstrom bis zu 7 A. Der hohe Wirkungsgrad von 80% reduziert den Energieverbrauch des Endprodukts und vereinfacht das Design von DC/DC-Wandlern. Der neueSiP21301gewährleistet auch bei 7 A Spitzenstrom noch eine funktionierende Regelung und eignet sich dadurch bestens für Systeme, die beim Einschalten einen hohen Spitzenstrom ziehen und eine sehr niedrige Drop-out-Spannung erfordern. DerSiP21301verfügt über eine programmierbare Einschaltstrombegrenzung sowie über Kurzschlussschutz-, Übertemperaturschutz- und Unterspannungs-Lockout-Funktionen zum Schutz des ICs und des externen MOSFETs. Der Controller ist in Ausführungen mit programmierbarer Ausgangsspannung oder mit fester Ausgangsspannung (1,2 V 1,5 V) erhältlich. Der Chip zeichnet sich durch niedrigen Betriebsstrom, niedrigen Standby-Strom und 1% Ausgangsspannungsgenauigkeit aus. DerSiP21301ist in einem kompakten, bleifreien MSOP8-Gehäuse untergebracht und für den Sperrschichttemperaturbereich von –40ºC bis +125ºC spezifiziert. Der neue LDO-ControllerSiP21301ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt acht bis zwölf Wochen.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet unter finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.
|