|
詳細をご希望の方は ビシェイ社の新LDOコントローラIC、SiP21301、 出力電圧が1.2V/1.5V固定または可変で効率は80%出力電流1~7A/出力電圧精度1%。 FPGA、DSP、ASICの電源供給用NチャネルMOSFETのドライブに最適
ペンシルバニア州マルバーン市、2008年1月 3日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE:VSH)は本日、出力電圧が固定または可変(選択可能)で外付けNチャネルMOSFETを使うLDOコントローラを発表した。最大電流7A、効率80%でドロップアウト電圧は50 mV以下と極めて低い。 このSiP21301はゲーム機、セットトップボックス、液晶テレビ、ネットワーク機器など様々な用途に使われるFPGAやASIC、ASSPへの電源供給用NチャネルMOSFETのドライブに最適。SiP21301は供給電圧の異なる外付けNチャネルMOSFETを使う設計のため、出力電圧2.5 V~0.65 V、出力電流最大7Aの動作範囲内で目的の用途に最適なON抵抗、ドロップアウト電圧、出力電流、消費電力定格のFETを選ぶことができる。 SiP21301によるソリューションの効率は80%と高く、また最終製品のエネルギー消費を抑えるDC/DCコンバータの設計が容易に行える。 最大7Aの出力電流まで安定な電圧が得られるため、SiP21301 は電源ON時のサージ電流が大きいシステムや、極めて低いドロップ電圧が要求されるシステムに最適なデバイスで、IC自体と外部MOSFETの安全動作を守るためのプログラム可能な起動時の突入電流保護、短絡保護、温度シャットダウン、過小電圧遮断などの機能もある。 このコントローラは1.2Vと1.5Vの固定電圧以外に可変出力電圧も得られる。また動作時や待機時の電流も小さく、出力電圧の精度は1%と高精度。 SiP21301は鉛フリーのMSOP8パッケージで供給され、-40~+125℃のジャンクション温度範囲で動作する。 新しいLDOコントローラIC、SiP21301のサンプルおよび製品は現在入手可能で、初回注文時の納期は8~12週間。
ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。
|