|
For more information: 비쉐이, 새로운 SiP21301 LDO 컨트롤러 출시: 조절 가능/고정 1.2V 및 1.5V 출력 전압과 80%의 효율 제공신제품, 1% 출력 전압 정확도 및 1A ~ 7A 전류 제공으로 FPGA, DSP 및 ASIC 애플리케이션에서의 N채널 MOSFET 구동
2008년 1월 3일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)는 조절가능 및 고정 출력 전압 옵션을 제공하는 LDO 컨트롤러를 출시했다고 오늘 밝혔다. 이 제품은 최대 7A의 고전류 및 80%의 효율에서 50mV 이하의 매우 낮은 드롭아웃 전압을 제공하기 위해 외부 N채널 MOSFET을 사용한다. SiP21301디바이스는 게임기, 셋탑박스, LCD TV 및 네트워킹 장비에서 FPGA, ASIC, ASSP에 전력 공급을 위해 N채널 MOSFET을 구동할 수 있도록 최적화 되어 있다. SiP21301은 7A에서 2.5V ~ 최저 0.65V 범위에서 동작하며, 별도의 공급 전압을 가지는 외부 N채널 MOSFET과 함께 동작하기 때문에 설계자들은 자신들의 애플리케이션에 가장 잘 맞는 온저항(on-resistance), 드롭아웃 전압, 출력 전류 및 정격 전력을 가지는 FET을 선택할 수 있다. SiP21301 솔루션은 80%의 효율을 제공함으로써 최종 제품에서의 에너지 소비량을 줄이고, DC/DC 컨버터 설계를 단순화 해준다. 레귤레이션을 유지함과 동시에 7A의 피크 전류를 제공할 수 있도록 설계된 새로운 SiP21301은 턴온 시 높은 서지 전류와 매우 낮은 드롭아웃 전압 요건을 가지는 시스템에 이상적이다. SiP21301은 IC와 외부 MOSFET이 안전하게 동작할 수 있도록 스타트업 시 쇄도 전류 보호 기능을 프로그래밍할 수 있으며, 이와 함께 단락 방지, 서멀 셧다운, 부족전압 록아웃 기능들을 제공하는 것이 특징이다. 이 컨트롤러는 조절가능한 출력 전압과 1.2V 및 1.5V 출력 전압 옵션을 제공한다. 이 디바이스는 낮은 동작 전류, 낮은 대기 전류 및 1%의 출력 전압 정확도를 제공한다. SiP21301은 컴팩트한 무연 MSOP8 패키지로 제공되며, -40°C ~ +125°C의 온도 범위에서 동작한다. 새로운SiP21301 LDO 컨트롤러의 샘플 및 양산 제품을 현재 구입할 수 있으며, 초기 주문 시 8 ~ 12주의 리드타임이 소요된다.
포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.
|