|
For more information: Vishay 新型 SiP21301 LDO 控制器提供了 效率达 80% 的可调及1.2V 与 1.5V 固定输出电压器件提供了 1A~7A 的电流,且输出电压精度为 1% 以驱动FPGA、DSP 及 ASIC 应用中的 N 通道 MOSFET
宾夕法尼亚、MALVERN — 2008 年 1 月 3 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)推出具有可调及固定输出电压选择的 LDO 控制器,该器件采用 n 通道 MOSFET,可在高达 7A 的极高电流情况下提供不到 50mV 的超低压降。 该SiP21301器件已进行了优化,可驱动 n 通道 MOSFET,以便为游戏机、机顶盒、液晶电视及网络设备中的 FPGA、ASIC 及 ASSP 供电。由于可与具有单独电源电压的外部 n 通道 MOSFET 一同使用,因此 SiP21301SiP21301 可使设计人员选择导通电阻、压降、输出电流及功耗额定值最适合他们应用的 FET,在电流高达 7A 时,其工作电压介于 0.65V~2.5V。SiP21301解决方案高达 80% 的效率有助于降低终端产品中的能耗,同时可简化直流到直流转换器的设计。 新型 SiP21301可在提供 7A 峰值电流时保持稳压,该器件非常适用于在开启时具有高浪涌电流并且具有超低压降要求的系统。 SiP21301具有可编程的启动时浪涌电流保护、短路保护、热关断及欠压锁定功能,可实现 IC 及外部 MOSFET 的安全运行。 该控制器提供了可调输出电压以及 1.2V 与 1.5V 的固定输出电压选择。该器件可提供低工作电流、低待机电流以及 1% 的输出电压精度。 该SiP21301采用小型无铅 (Pb) MSOP8 封装,可在 -40°C~+125°C 的结温范围内工作。 目前,SiP21301LDO 控制器的样品和量产批量已可提供,最初订单的供货周期为 8~12 周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、金属-氧化层-半导体-场效晶体管、红外光电子产品)和无源电子元件(电阻、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空、供电及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问其网站:http://www.vishay.com。
|