|
For more information: 비쉐이, 새로운 DG469 및 DG470 고전압, 싱글/듀얼 서플라이 SPDT 아날로그 스위치 개발 : 3.6Ω의 온저항 및 0.4Ω의 평탄도 제공DG470 스위치, 파워업 시 안전 상태 유지 위한 이네이블 핀 제공 갑작스런 신호 또는 전력 끊김 방지
2008년 1월 10일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)는 새로운 고전압 SPDT(single- and dual-supply single-pole double-throw) 아날로그 스위치 2종을 개발했다고 오늘 밝혔다. DG469 및DG470디바이스는 동일한 특성을 지니는데, DG470은 모든 스위치를 고임피던스 상태로 놓는 이네이블(enable)핀을 제공하여 파워업에서도 안전한 상태를 유지할 수 있도록 하고, 갑작스럽게 신호 또는 전력이 끊기는 것을 방지한다는 점이 다르다. 이들 새로운 스위치는 오디오 기기, 자동 테스트 장비, 산업 장비, 통신 시스템, xDSL 모뎀, 자동차 및 항공 시스템, 의료 기기 등의 AV 신호 스위칭, 샘플 및 홀드 시스템, 정밀 데이터 취득, 릴레이 교체, 파워 라우팅에 사용된다. 계측 및 파워 라우팅을 위해DG470의 이네이블 핀은 입출력을 모두 차단하여 이네이블 핀이 활성화 될 때까지 신호와 전원이 연결되지 않도록 한다. 또 고장일 경우 신속한 차단을 위해서도 사용될 수 있다. 오디오 스위칭의 경우, 이네이블 핀은 또한 'mute' 기능도 제공한다. DG469 및 DG470은 0.4Ω의 일반적인 평탄도를 가지는 매우 낮은 3.6Ω(일반) 및 4.2Ω(최대) 저항을 제공한다. 두 디바이스 모두 120mA의 연속 전류를 제공하며, 이러한 특성은 릴레이 교체 및 파워 라우팅에 있어서 핵심적인 부분이다. 이들 디바이스는 44V의 최대 공급 전압과 1MHz에서 57dB의 절연을 제공한다. 이들 고전압 디바이스는 ±5V 및 ±15V의 듀얼 서플라이 또는 12V의 싱글 서플라이에서 동작할 수 있으며, 입출력 범위에서 최대 ±15V의 아날로그 신호 범위를 제공한다. 이들 스위치는 전력 소모량이 66µW로 적으며, 일반 스위칭 속도도 129ns tON 및 80ns tOFF로 빠르다. 모든 디지털 입력은 0.8V 및 2.4V 로직 스레스홀드를 가지고 있어 저전압 CMOS/TTL 로직 호환성을 제공한다. 각 스위치는 온(on) 상태일 경우 양방향으로 동등하게 실행되며, 공급 전압 레일로 확대되는 입력 신호 범위를 처리할 수 있다. 이들 디바이스는 MSOP-8 및 SOIC-8 패키지 중 선택해 이용할 수 있다. DG469는 비쉐이 실리코닉스 업계 표준 DG419에 대한 업그레이드 버전으로, 저항을 감소(35Ω 대신 4.2Ω)시키고, 개별 VL 로직 서플라이 전압의 필요성을 없앴다. DG469도 마찬가지로 훨씬 낮은 온저항을 제공함으로써 MAX4659에 대한 핀포핀(pin-for-pin) 업그레이드 기능을 한다. 이를 통해 전력소모량이 대폭 감소되고, 스위치 전류(120mA 대 30mA)는 증가되며, 온도 범위 또한 확대된다. 현재DG469 및DG470 SPDT 아날로그 스위치의 샘플을 구입할 수 있다. 양산은 2007년 11월에 가능할 것으로 예상되며, 대량 주문 시 납기까지는 6 - 8주의 시간이 소요된다. 두 디바이스 모두 -40°C ~ +85°C 및 -40°C ~ +125°C의 표준 및 확대 온도 범위로 이용할 수 있다.
포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조. |