Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Vishay 推出具有 3.6Ω 低导通电阻及 0.4Ω 平坦度的 新型 DG469 与 DG470 高压单、双电源 SPDT 模拟开关

DG470 开关提供了可在启动时保持“安全状态” 并可防止意外信号或电源短路的启动引脚


DG4xx

Products mentioned:

DG469
DG470
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

宾夕法尼亚、MALVERN — 2008 年 1 月 10 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)推出两款新型高压单、双电源单刀双掷 (SPDT) 模拟开关。

DG469DG470器件是相同的,不同之处是 DG470带有启动引脚,该引脚可将所有开关置于高阻抗状态,从而在启动时可保持“安全状态”并可防止意外信号或电源短路。

这些新型开关专门针对以下方面进行了优化:音频设备、自动测试设备、工业设备、通信系统、xDSL 调制解调器、汽车与航空电子系统以及医疗设备中的音视频信号转换、取样与保持系统、高精度数据获得、继电器替代及电源路由(power routing)。

对于仪表及电源路由,DG470的启动引脚可同时断连输入及输出,从而确保在激活启动引脚前不连接信号及电源,并且该引脚可在出现故障时用作快速“断连”功能。对于音频转换,该启动引脚还提供了“静音”功能。

DG469DG470提供了超低的 3.6Ω 典型及 4.2Ω 最大导通电阻,典型平坦度为 0.4Ω。这两个器件的额定持续电流均为 120mA,这对于替代继电器以及电源路由而言非常关键。这些器件具有 44V 的最大额定电源电压,在 1MHz 时具有 57dB 的隔离。

通过全面的规定,这些高压器件可使用 ±5 V 及 ±15 V 的双电源运行,或使用12V 的单电源运行;它们在输出与输入上提供了 ±15V 的模拟信号范围。这些开关以 66µW 的低功耗运行。它们具有 129ns tON及 80ns tOFF的快速典型转换速度。

所有数字输入均有 0.8V 及 2.4V 的逻辑阈值,从而确保了低压 CMOS/TTL 逻辑兼容性。闭合时,每个开关均能够在两个方向上同样出色地进行导电,并可处理延伸到电源电压轨的输入信号范围。这些器件具有 MSOP-8 及 SOIC-8 封装选择。

DG469是 Vishay Siliconix 业界标准 DG419 的更出色升级产品,其降低了导通电阻(4.2W,而不是 35W)并且无需单独 VL逻辑电源电压。DG469还作为 MAX4659 的引脚对引脚升级产品,该器件具有极低的导通电阻,极大降低了功耗,并且具有更高的开关电流额定值(120mA,而不是 30mA)及更宽泛的温度范围。

目前,DG469DG470SPDT 模拟开关的样品已可提供。量产批量将于 2007 年 11 月提供,大宗订单的供货周期为 6~8 周。

这两个器件均具有 -40°C~+85°C 及 -40°C~+125°C 的标准和扩展的温度范围。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.

###
Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword