|
For more information: 비쉐이의 3V 적외선 리시버 시리즈, 감도 향상, 동작 전류 70% 감소, 2.5V ~ 5.5V로 전력 공급 범위 확장, EMI 및 ESD 내성 강화 제공
2008년 1월 11일 펜실베니아 맬번 - 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)는 오늘 조명이 낮은 상태에서도 디바이스의 감도를 2배나 향상시킬 수 있는 차세대 IC로 성능을 업그레이드 한 3V 적외선 리시버를 개발했다고 발표했다. 이 IC는 포토 다이오드 및 광 패키지와 함께 IR 리시버의 성능을 결정하는 중요한 요소 중 하나이다. 감도는 리시버의 범위에 직접적인 영향을 미치며, 대부분의 적외선 리시버 애플리케이션에서 매우 중요한 역할을 한다. 새로 개발된 IC는 디바이스 동작 전류가 0.35mA로 70% 감소되었고, 전력 공급 범위는 2.5V ~ 5.5V로 확장되었으며, EMI 및 ESD의 내성이 대폭 강화되는 등 여러 가지 면에서 성능이 크게 개선되었다. 이 새로운 IC는 이번 달부터 비쉐이의 3V 및 5V 적외선 리시버의 표준 기능으로서 스루홀(through-hole) 패키지 형태로 제공된다. 업그레이드 된 디바이스는 비쉐이의 웹사이트에서 TSOP3으로 시작하는 부품 번호 및 데이터시트 제목에서 “뉴(New)”라는 표시로 확인할 수 있으며(SMD 패키지 제외 [TSOP36…]), 비쉐이의 적외선 리시버의 전 품목은http://www.vishay.com/ir-receiver-modules/에서 볼 수 있다. 새로운 리시버 시리즈는 가격 인상 계획이 없어 비쉐이 소비자들은 가격 대비 성능이 더욱 향상된 제품을 이용할 수 있게 됐다.
포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.
|