|
For more information: Vishay präsentiert die weltweit erste ESD-Einzelleitungs-Schutzdiode mit einer Kapazität von nur 1,5 pF im neuen oberflächenmontierbaren LLP1006-GehäuseWinziger Footprint von nur 0,6 mm x 1,0 mm und ultra-flache Bauhöhe von nur 0,38 mm – eine platzsparende Lösung
Malvern, Pennsylvania (USA) – 18. Januar 2008. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert die weltweit erste ESD-Einzelleitungs-Schutzdiode mit einer Kapazität von nur 1,5 pF im neuen LLP1006-Gehäuse. Durch ihre kleine Grundfläche von nur 0,6 mm x 1,0 mm und ihre extrem niedrige Bauhöhe von nur 0,38 mm spart die neue ESD-SchutzdiodeVBUS051BD-HD1wertvollen Platz auf der Leiterplatte. Das Bauteil ist eine ideale ESD-Schutzlösung für tragbare elektronische Geräte wie mobile Computer, mobile Kommunikationsprodukte und Unterhaltungselektronikprodukte sowie industrielle und medizinische Anwendungen. Das neue, kompakte LLP-Gehäuse besteht aus einem umweltfreundlichen, "grünen" Kunststoffmaterial. Die neue ESD-Schutzdiode hat einen maximalen Leckstrom von nur 0,1 μA bei 5 V und eine maximale Klemmspannung von 15 V bei 3 A. Die Durchbruchspannung beträgt 8,7 V (Maximum) bzw. 7,9 V (typisch) bei 1 mA. Die ESD-SchutzdiodeVBUS051BD-HD1schützt eine einzelne Datenleitung und erfüllt die Anforderungen des Standards IEC 61000-4-2 (ESD) bei ±15 kV (Kontaktentladung). Der maximal zulässige Spitzenstrom beträgt 3 A (tp = 8/20 μs nach IEC 61000-4-5, Blitzeinschlag). Die Diode ist außerdem mit den Standards RoHS 2002/95/EC und WEEE 2002/96/EC konform. Muster der neuen ESD-Einzelleitungsschutzdiode im kompakten LLP1006-Gehäuse sind ab Q4/2007 erhältlich. Produktionsstückzahlen sind ab Q1/2008 lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt 10 Wochen.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet unter finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.
|