Searching . . .
ビシェイ概要Awardsブランド採用情報お問い合わせ倫理投資家情報製品ニュース販売条件 展示会情報

詳細をご希望の方は
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

営業所連絡先 

ビシェイ社から新発売のリードレスLLP1006パッケージ入り1回路用ESD保護ダイオード、業界初の小容量1.5pFを実現

サイズ0.6 x 1.0 mm、高さ0.38mmと超小型で基板スペースの節約が可能


VBUS051BD-HD1

Products mentioned:

VBUS051BD-HD1
詳細をご希望の方は
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

営業所連絡先 

This release in:

ペンシルバニア州マルバーン市、2008年1月18日:ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、業界初の超小型リードレスLLP1006パッケージによるシングルESD保護用ダイオードを発売した。このデバイスの特長は容量値が1.5pFと小さいこと。

基板上の面積が0.6mm x 1.0mm、厚さ0.38mmと超小型のVBUS051BD-HD1は、モバイル・コンピューティング、移動通信、民生用、産業用、自動車用、医用など各種用途の携帯機器で基板上の省スペース化を可能にするESD保護デバイス。また、この新タイプ小型LLPパッケージには環境に優しい「グリーン」成形コンパウンドが使われている。

新デバイスVBUS051BD-HD1の最大リーク電流は0.1μA(5V時)で最大クランピング電圧は15V(3A時)。定格ブレークスルー電圧は電流1mAで最大8.7V、標準7.9V。

データラインに対する過渡電圧保護特性は、IEC61000-4-2(ESD)の±15kV(接触放電)の条件に適合し、IEC61000-4-5(雷)による許容ピークパルス電流は3A(tp=8/20μs)となっている。またRoHS2002/95/ECおよびWEEE2002/96/ECにも適合する。

このコンパクトなLLP1006パッケージによる新タイプの(1回路用)ESD保護ダイオードは2007年第4四半期からサンプル提供される。また製品の出荷は2008年の第1四半期に開始される予定で、大量注文時の納期は10週間となっている。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword