![]() |
|
||||||
|
|
|
문의:
보도자료 문의: e-mail bob.decker@wallstcom.com 제품판매 문의: http://www.vishay.com/diodes/protection-tvs-esd/sales 비쉐이, 새로운 ESD 싱글라인 보호 다이오드 출시: 업계 최초 리드리스 LLP1006 패키지 및 1.5pF의 낮은 커패시턴스 제공보드 공간 절약 위해 0.6mm x 1.0mm 풋프린트와 0.38mm의 매우 낮은 프로파일 특징2008년 1월 18일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)는 업계 최초의 ESD 싱글라인 보호 다이오드를 출시했다고 밝혔다. 이 제품은 새로운 LLP 1006 패키지 형태로 1.5pF의 낮은 커패시턴스를 제공하는 것이 특징이다. 컴팩트한 0.6mm x 1.0mm 풋프린트와 0.38mm의 매우 낮은 프로파일이 특징인VBUS051BD-HD1은 모바일 컴퓨팅, 모바일 커뮤니케이션, 컨수머, 산업, 및 의학 애플리케이션 관련 휴대용 전자제품에서 보드 공간을 절약하고 ESD 보호 기능을 제공한다. 이 새로운 디바이스는 5V에서 0.1μA로 매우 낮은 최대 누설 전류와 3A에서 15V의 최대 클램핑 전압이 특징이다. VBUS051BD-HD1의 전압 범위는 1mA에서 8.7 V(최대) 및 7.9V(일반)이다. VBUS051BD-HD1은 IEC 61000 4 2 (ESD)에 따라 ±15kV(접촉 방전)에서 1개 데이터 라인에 대한 과도 전압 보호 기능을 제공한다. IEC 61000 4 5 (lightning)에 따라 이 디바이스는 3A(tp = 8/20μs)의 피크 펄스 전류를 제공한다. 이 다이오드는 또한 RoHS 2002/95/EC 및 WEEE 2002/96/EC 지침을 준수한다. 새로운 ESD 싱글라인 보호 다이오드의 샘플은 컴팩트 한 LLP1006 패키지로 제공되며, 2007년 1/4분기부터 공급되었다. 2008년 1/4분기에 본격 양산에 들어갈 것으로 예상되며, 대량 주문 시 납기까지 10주가 소요된다. 포춘지 선정 1000대 기업에 속하며, 나스닥 시장에서 VSH로 거래되고 있는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, 정류기, 트랜지스터, 광전자, 선택형 IC) 및 수동 전자 부품(레지스터, 커패시터, 인덕터, 센서, 트랜스듀서) 전문 개발업체이다. 이들 부품은 실질적으로 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 텔레콤, 군사, 항공 및 의료 분야에서 모든 전자 디바이스 및 기기에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 회사에 관한 자세한 정보는 웹사이트를 참조하시기 바랍니다. www.vishay.com ###
| ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||