VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2008 Releases:Vishay 新型 ESD 单线路保护二极管
详细信息:
媒体联络: 电子邮件 bob.decker@wallstcom.com
销售联络: http://www.vishay.com/diodes/protection-tvs-esd/sales
 

Vishay 新型 ESD 单线路保护二极管为业界首款 具有 1.5pF 低电容且采用新型无铅 LLP1006 封装的二极管

器件具有0.6mm×1.0mm的占位面积及0.38mm的超薄厚度,可实现板面空间节约

宾夕法尼亚、MALVERN — 2008 年 1 月 18 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出业界首款具有 1.5pF 低电容且采用新型 LLP1006 封装的 ESD 单线路保护二极管。

凭借 0.6 毫米×1.0 毫米的占位面积以及 0.38 毫米的超薄厚度,VBUS051BD-HD1可在面向移动计算、移动通信、消费类、工业及医疗应用的电子设备中节省板面空间,以及提供 ESD 保护。其最新的超小型 LLP 封装采用环保的“绿色”模塑材料。

该新型器件在 5V 时具有 0.1μA 的低最大漏电流,在 3A 时具有 15V 的最大钳位电压。在 1mA 时VBUS051BD-HD1的额定击穿电压为 8.7V(最大)及 7.9V(典型)。

VBUS051BD-HD1为一条数据线提供了符合 IEC 61000﷓4﷓2 (ESD) 的 15 kV(触点放电)瞬态保护。该器件还提供了符合 IEC 61000﷓4﷓5(雷电)的3A (tp = 8/20 μs) 峰值脉冲电流保护。此二极管还符合 RoHS 2002/95/EC 及 WEEE 2002/96/EC规范。

采用小型 LLP1006 封装的这种新型 ESD 单线路保护二极管的样品于 2007 年第四季度开始提供。量产批量将于 2008 年第一季度开始提供,大宗订单的供货周期为 10 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电子产品及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问 Internet 网站 http://www.vishay.com。

###

 
VBUS051BD-HD1
 

提到的产品:

 

该发布:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account