![]() |
|
||||||
|
|
|
문의:
보도자료 문의: e-mail andrew.post@vishay.com 제품판매 문의: ://www.vishay.com/resistors-variable/potentiometers/sales 비쉐이, 새로운 Sfernice P30L 패널 포텐셔미터 출시: 1백만 사이클의 긴 수명, 최저 ±150ppm/°C의 낮은 온도 계수 및 컴팩트한 완전 밀폐형 IP67 패키지 특징70°C에서 2W의 높은 정격 전력 제공, 인치 당 4.25 Oz의 높은 동작 토크 특징 및 산업 제어 애플리케이션에서의 신뢰성 및 견고성 향상을 위해 서멧 저항 요소 이용2008년 1월 18일 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)는 수명이 길고 컴팩트한 패널 포텐셔미터 신제품을 개발했다고 밝혔다. 이 제품은 2W의 높은 정격 전력, 낮은 온도 계수, 및 높은 동작 토크(torque)가 특징이다. 표준 패널 포텐셔미터가 100,000 사이클 정도인데 반해 P30L은 1,000,000 사이클의 긴 수명을 제공한다. 설계자들에게 있어서 이 제품은 대체 부품에 대한 필요성을 줄여주고, 신뢰성은 높여주는 한편 유지 비용은 감소시켜준다. 순수 Sn으로 마감(터미널)되어 완전히 밀폐된 IP67 패키지가 특징인 이 포텐셔미터는 산업 제어 패널, 헤비듀티 제어, 자동차 및 오프로드 제어, 트럭, 트랙터, 공작 기계, HVAC 시스템, 용접 장비, 군사, 농업 및 방수 장비와 같은 최종 제품에서의 까다로운 환경에 쓰인다. 직경이 19.7mm에 불과한 이 신제품은 다른 2W 패널 포텐셔미터를 대체할 수 있는 컴팩트한 솔루션을 제공한다. 이 제품은 서멧(cermet) 요소를 채택해 탄소보다 안정성이 뛰어나며, 2500-VRMS 유전체 강도는 우수한 신뢰성 및 견고성을 제공한다. 커스텀 샤프트(custom shaft)는 고객들의 설계에 따라 이용이 가능하다. 새로운 비쉐이 Sfernice 제품은 인치 당 최대 동작 토크(torque)가 4.25 oz.로 높고, 엔드 스톱 토크는 인치 당 99 oz.이다. 이 포텐셔미터는 44.7V ~ 300V의 동작 범위에서 1kΩ ~ 50kΩ까지 4개의 저항값을 특징으로 하며, 일반 접촉 저항 변화가 3%로 낮다. -40°C ~ +100°C의 동작 온도 범위는 극심한 환경에서도 안정적인 동작 성능을 제공한다. 현재P30L의 샘플이 공급 중이며, 양산은 2008년 1월부터 시작될 예정이다. 대량 주문 시 납기까지 8 - 10주가 소요된다. 포춘지 선정 1000대 기업에 속하며, 나스닥 시장에서 VSH로 거래되고 있는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, 정류기, 트랜지스터, 광전자, 선택형 IC) 및 수동 전자 부품(레지스터, 커패시터, 인덕터, 센서, 트랜스듀서) 전문 개발업체이다. 이들 부품은 실질적으로 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 텔레콤, 군사, 항공 및 의료 분야에서 모든 전자 디바이스 및 기기에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 회사에 관한 자세한 정보는 웹사이트를 참조하시기 바랍니다. www.vishay.com ###
| ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||