Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

新型 Vishay Sfernice P30L 面板电位计 采用完全密封的小型 IP67 封装,具有 100 万个周期的 长久使用寿命及低至 ±150ppm/°C 的低温度系数

器件在 70°C 时具有 2W额定功率,具有 4.25 盎司/英寸的高工作扭矩, 并且采用金属陶瓷电阻元件,可在工业控制应用中实现出色的可靠性及耐用性


P30L

Products mentioned:

P30L
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

宾夕法尼亚、MALVERN — 2008 年 1 月 18 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出具有长久使用寿命的最新小型面板电位计,该器件具有 2W 的高额定功率、低温度系数及高工作扭矩。

标准面板电位计的寿命为 100,000 个周期,而 P30L具有 100 万个周期的长久使用寿命。对于设计人员而言,这降低了对更换部件的需求,从而可提高可靠性并降低维护成本。

该电位计采用具有纯锡端子的完全密封式 IP67 封装,主要面向卡车与拖拉机、机床、HVAC 系统、电焊机、军事、农业及防水设备等终端产品中的工业控制面板、重负载控制、汽车与越野控制及恶劣环境应用。

直径仅为 19.7mm 的该新型器件为设计人员提供了替代其他 2W 面板电位计的小型产品。其金属陶瓷元件具有比碳元件更高的稳定性,而其 2500-VRMS 的耐电压强度可提供更出色的可靠性及耐用性。根据客户提供的图纸还可提供定制轴。

该新型 Vishay Sfernice 器件具有每英寸 4.25 盎司的较高最大工作扭矩,以及每英寸 99 盎司的终点止动转矩。在 44.7V~300V 的工作范围内,该电位计具有 1kΩ~50kΩ 的四个电阻值,并且具有 3% 的低典型触点电阻变差。- 40°C~+100°C 的工作温度范围确保了即使在极端环境中也能够实现可靠运行。

目前,P30L的样品已可提供。量产批量将于 2008 年 1 月开始提供,大宗订单的供货周期为 8~10 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、金属-氧化层-半导体-场效晶体管、红外光电子产品)和无源电子元件(电阻、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空、供电及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问其网站:http://www.vishay.com。

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword