Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Vishay präsentiert zwei Vierfach-ESD-Schutzdioden-Arrays im neuen, ultraflachen LLP1010-5L-Gehäuse mit 1 mm x 1 mm Footprint und nur 0,4 mm Höhe

Geringe Lastkapazitäten von nur 6,5 pF bzw. 12 pF, maximale Arbeitsbereiche 5 V bzw. 9 V


Quad ESD

Products mentioned:

VESD05A4A-HS4
VESD09A4A-HS4
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 23. Januar 2008. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert zwei kapazitätsarme Vierfach-ESD-Schutzdioden-Arrays in dem neuen, winzigen LLP1010-5L-Gehäuse, das aus einem umweltfreundlichen "grünen" Kunststoffmaterial besteht.

Die Schutzdioden-ArraysVESD05A4A-HS4undVESD09A4A-HS4haben einen kompakten Footprint von nur 1 mm x 1 mm und eine extrem geringe Bauhöhe von nur 0,4 mm; sie sind dadurch platzsparende Lösungen zum ESD-Schutz von vier Datenleitungen in platzbeschränkten mobilen Elektronikgeräten wie tragbaren Spielkonsolen, MP3-Playern und Mobiltelefonen.

Die beiden neuen Bauteile unterscheiden sich hinsichtlich des Arbeitsbereichs, der Kapazität, des zulässigen Spitzenstroms und des typischen Leckstroms. Beide Dioden bieten Überspannungsschutz für vier Datenleitungen und erfüllen die Anforderungen des Standards IEC 61000-4-2 (ESD) bei ±15 kV (Kontaktentladung) und ±20 kV (Luftstreckenentladung). Die Bauteile sind bleifrei und mit den Standards RoHS 2002/95/EC und WEEE 2002/96/EC konform.

ESD-Schutzdioden-Arrays – die wichtigsten Spezifikationen

Teilenummer Arbeitsbereich Kapazität Spitzenstrom Typ. Leckstrom
VESD05A4A-HS4 5 V 12 pF >2,5 A <1 µA bei 5 V
VESD09A4A-HS4 9 V 6,5 pF >1,5 A <0,5 µA bei 9 V

Muster der neuen Vierfach-ESD-Schutzdioden-Arrays im kompakten LLP1010-5L-Gehäuse sind ab Q4/2007 erhältlich. Produktionsstückzahlen sind ab Q1/2008 lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt 10 Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet unter finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword