VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2008 Releases:Vishay präsentiert zwei Vierfach-ESD-Schutzdioden-Arrays
Für weitere Informationen:
Medienkontakt: eMail bob.decker@wallstcom.com
Vertriebskontakt: http://www.vishay.com/diodes/protection-tvs-esd/sales
 

Vishay präsentiert zwei Vierfach-ESD-Schutzdioden-Arrays im neuen, ultraflachen LLP1010-5L-Gehäuse mit 1 mm x 1 mm Footprint und nur 0,4 mm Höhe

Geringe Lastkapazitäten von nur 6,5 pF bzw. 12 pF, maximale Arbeitsbereiche 5 V bzw. 9 V

Malvern, Pennsylvania (USA) – 23. Januar 2008. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert zwei kapazitätsarme Vierfach-ESD-Schutzdioden-Arrays in dem neuen, winzigen LLP1010-5L-Gehäuse, das aus einem umweltfreundlichen "grünen" Kunststoffmaterial besteht.

Die Schutzdioden-ArraysVESD05A4A-HS4undVESD09A4A-HS4haben einen kompakten Footprint von nur 1 mm x 1 mm und eine extrem geringe Bauhöhe von nur 0,4 mm; sie sind dadurch platzsparende Lösungen zum ESD-Schutz von vier Datenleitungen in platzbeschränkten mobilen Elektronikgeräten wie tragbaren Spielkonsolen, MP3-Playern und Mobiltelefonen.

Die beiden neuen Bauteile unterscheiden sich hinsichtlich des Arbeitsbereichs, der Kapazität, des zulässigen Spitzenstroms und des typischen Leckstroms. Beide Dioden bieten Überspannungsschutz für vier Datenleitungen und erfüllen die Anforderungen des Standards IEC 61000-4-2 (ESD) bei ±15 kV (Kontaktentladung) und ±20 kV (Luftstreckenentladung). Die Bauteile sind bleifrei und mit den Standards RoHS 2002/95/EC und WEEE 2002/96/EC konform.

ESD-Schutzdioden-Arrays – die wichtigsten Spezifikationen

TeilenummerArbeitsbereichKapazitätSpitzenstromTyp. Leckstrom
VESD05A4A-HS45 V12 pF>2,5 A<1 µA bei 5 V
VESD09A4A-HS49 V6,5 pF>1,5 A<0,5 µA bei 9 V

Muster der neuen Vierfach-ESD-Schutzdioden-Arrays im kompakten LLP1010-5L-Gehäuse sind ab Q4/2007 erhältlich. Produktionsstückzahlen sind ab Q1/2008 lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt 10 Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, Gleichrichter, Transistoren, optoelektronische Bauteile, ausgewählte IC-Typen) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Kondensatoren, Induktivitäten, Sensoren und Wandler). Diese Bauelemente werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Konsumgüterelektronik, Kommunikationstechnik, Wehr-, Luft-/Raumfahrttechnik und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Das sind die Gründe dafür, dass Vishay heute eines der weltweit führenden Unternehmen der Bauelementebranche ist. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

 
Quad ESD
 

Erwähnte Produkte:

 

Diese Presse-Info in:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account