![]() |
|
||||||
|
|
|
문의:
보도자료 문의: e-mail bob.decker@wallstcom.com 제품판매 문의: http://www.vishay.com/diodes/protection-tvs-esd/sales 비쉐이, 쿼드 ESD 다이오드 보호 어레이 2종 출시: 1mm x 1mm x 0.4mm(로우프로파일) 풋프린트의 새로운 초소형 컴팩트 LLP1010-5L 패키지 제공으로 보드 공간 절약신제품, 6.5pF 및 12pF의 낮은 부하 커패시턴스와 5V 및 9V의 최대 동작 범위 특징2008년 1월 23일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)는 2개의 저 커패시턴스, 쿼드 ESD 다이오드 보호 어레이 2종을 환경 친화적인 '그린' 성형 화합물을 사용하는 새로운 초소형 LLP1015-5L 패키지로 제공한다고 밝혔다. 컴팩트 한 1mm x 1mm 풋프린트와 0.4mm로 프로파일이 매우 낮은 VESD05A4A-HS4 및VESD09A4A-HS4 다이오드 보호 어레이는 휴대용 게임기, MP3 플레이어, 휴대전화와 같이 공간이 제약적인 모바일 전자기기에서 보드 공간을 절약하고, 4라인 ESD 데이터 포트 보호 기능을 제공한다. 이들 제품은 최대 동작 범위와 저 부하 커패시턴스, 서지 전류 및 저 일반 누설 전류에 따라 2가지로 나뉜다. 두 다이오드는 IEC 61000 4 2 (ESD)에 따라 ±15kV(접촉 방전) 및 ±20kV(비접촉 방전)에서 4개 데이터 라인에 대해 과도 전압 보호 기능을 제공한다. 이들 무연 디바이스는 RoHS 2002/95/EC 및 WEEE 2002/96/EC 지침을 준수한다. 다이오드 보호 어레이 제품 특징
새로운 쿼드 ESD 다이오드 어레이의 샘플은 컴팩트 한 LLP1010-5L 패키지로 제공되며, 2007년 1/4분기부터 공급되고 있다. 양산 제품은 2008년 1/4분기부터 제공될 예정이며, 대량 주문 시 납기까지는 10주가 소요된다. 포춘지 선정 1000대 기업에 속하며, 나스닥 시장에서 VSH로 거래되고 있는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, 정류기, 트랜지스터, 광전자, 선택형 IC) 및 수동 전자 부품(레지스터, 커패시터, 인덕터, 센서, 트랜스듀서) 전문 개발업체이다. 이들 부품은 실질적으로 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 텔레콤, 군사, 항공 및 의료 분야에서 모든 전자 디바이스 및 기기에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 회사에 관한 자세한 정보는 웹사이트를 참조하시기 바랍니다. www.vishay.com ###
| ![]() | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| ||||||